Industrielle Sicherheit
Die richtige Sicherheit für die Vierte Industrielle Revolution
Im Zeitalter der Konnektivität entstehen immer neue Geschäftsmodelle. Mit ihnen kommt der industriellen Sicherheit eine immer kritischere Bedeutung zu. Dank der intelligenten Fabriken der Industrie 4.0 genießen die Hersteller enorme Vorteile wie gesteigerte Produktivität, höhere Flexibilität und verbesserte Qualität bei gleichzeitiger Kostensenkung. Allerdings enthalten vernetzte, automatisierte Fabriken virtuelle Türen, die von potenziellen Angreifern geöffnet werden können, wenn sie nicht angemessen geschützt sind. Das kann ungeplante Ausfallzeiten aufgrund von Betriebsunterbrechungen verursachen oder den unberechtigten Zugang zu und Diebstahl von geistigem Eigentum, Firmen-Know-How oder Kundeninformationen zur Folge haben. Im Angesicht dieser Bedrohungen brauchen Sie einen starken Partner mit qualitativ hochwertigen, zuverlässigen Sicherheitstechnologien für Ihre IIoT-Anwendungen.
Sicherheit ist in isolierten Produktionsanlagen und ganz besonders in einer vernetzten industriellen Wertschöpfungskette von entscheidender Bedeutung. Unsere qualitativ hochwertigen industriellen Sicherheitslösungen lassen sich problemlos in Ihre Designs integrieren und ermöglichen Fertigungsunternehmen zu überwachen, ob wirklich nur autorisierte Personen und Maschinen miteinander kommunizieren. Sie decken zuverlässig auf, wenn eine Produktionsanlage manipuliert wurde und helfen so, unnötige Ausfallzeiten zu vermeiden. Darüber hinaus ermöglichen sie sichere Softwareupdates für im Feld installierte Geräte.
Wir zeigen Ihnen, wie Sie Sicherheitslösungen der nächsten Generation wie OPTIGA™ Trust und OPTIGA™ TPM in Ihre industrielle Infrastruktur schnell und einfach integrieren können. Unser Ziel ist es, Sie optimal zu unterstützen, damit Ihre Kunden darauf vertrauen können, dass ihre Fabriken, ihr geistiges Eigentum und ihre Daten sicher sind.
Mit einer Lösung von Infineon profitiert Ihre IIoT-Anwendung von 30 Jahren Erfahrung im Bereich Sicherheitsanwendungen – und von unserem noch weiter zurückreichenden Know-how bei traditionellen Anwendungen wie Energiemanagement. Zu den weiteren Vorteilen gehören:
- Flexibilität, damit Sie Sicherheitsfunktionen von kleinen Systemen bis hin zu industriellen Installationen skalieren können
- Robuste, zuverlässige Funktion – selbst in rauen Industrieumgebungen
- Leicht zu integrierende Lösung auf Basis offener Standards – mit Entwicklungssupport als zusätzlicher Bonus
Infineon spielt bei der Entwicklung der industriellen Sicherheitstechnik von morgen eine aktive Rolle. Aus diesem Grund sind wir Partner der IUNO, einem nationalen Referenzprojekt für IT-Sicherheit in der Industrie 4.0, Mitglied der Acatech und Teil des Industrial Internet Consortium. Darüber hinaus sind wir stolz darauf, einen Beitrag zu Spitzenforschungsprojekten im Bereich industrielle Sicherheit zu leisten, z. B.:
- IUNO, ein nationales deutsches Referenzprojekt zur IT-Sicherheit in der Industrie 4.0. Ziel ist der wirksame Schutz vernetzter intelligenter Fabriken gegen Cyber- und Spionageangriffe
- SiDaFab, ein Projekt, das sich zum Ziel gesetzt hat, ein neues holistisches Sicherheitssystem für die Datenübertragung zwischen Fabriken und Anlagen an unterschiedlichen Standorten zu entwickeln
- ALESSIO, ein Projekt, das Sicherheitslösungen für Industrie 4.0 und vernetzte Geräte mit langer Lebensdauer optimiert, für die Sicherheitsupdates benötigt werden
Sie wollen wissen, wie man eine sichere industrielle Umgebung schafft? Unsere Sicherheitsexperten haben die Antwort und beraten Sie gerne.