Nationaler elektronischer Ausweis
Mit dem elektronischen Personalausweis der Zukunft gegen Betrug und Identitätsdiebstahl
Weltweit stellen rund 100 Länder nationale Personalausweise aus. Viele dieser Länder haben bereits auf elektronische Dokumente umgestellt, die auf einem Mikrocontroller-Chip basieren, bzw. planen, dies zu tun. Ein Großteil davon stellt sogar bereits elektronische Ausweise der zweiten Generation aus. Dieser Trend zur Digitalisierung beruht zum großen Teil auf dem Wunsch, Betrug und Identitätsdiebstahl einzudämmen sowie innovative Online-Services des öffentlichen Dienstes anzubieten.
Im Gegensatz zu E-Pässen, die weltweit bereits stark standardisiert sind, zeigen sich bei nationalen elektronischen Ausweisprojekten sehr große regionale Unterschiede hinsichtlich Funktionalität, Design und Kommunikationsschnittstellen. Manche Länder besitzen rein elektronische Personalausweise, während andere Stasten Funktionen wie elektronische Wahlbenachrichtigung, Steuererklärung, Krankenversichertenkarte und sogar Fahrscheine für den ÖPNV integrieren.
Die Aussteller biometrischer Personalausweise müssen nicht nur eine auseichend hohe Sicherheit bieten, sondern auch immer mehr digitalisierte Services unterstützen. Der Komfort digitalisierter Services verspricht neben größerer administrativer Effizienz für die Behörden auch mehr Zufriedenheit für die Bürger zu liefern.
Der vertrauenswürdige Partner für moderne elektronische Personalausweisanwendungen
Infineon Technologies engagiert sich für eine enge Zusammenarbeit mit seinen Kunden und berät Softwareentwickler, die seine Plattformen nutzen, bezüglich der besten Lösung, die den gewünschten Umfang an Sicherheit, Funktionalität, Schnittstellen und Nutzungsdauer ermöglicht. Heutzutage enthalten typische nationale elektronische Personalausweise eine Anwendung, die denen elektronischer Reisepässe ähnelt, eine digitale Unterschriftsfunktion und eine Anwendung zur Online-Authentifizierung. Unsere Plattformen unterstützen eine Vielzahl kryptographischer Methoden, um das gesamte Spektrum kombinierter Anwendungen abzudecken.
Führende Technologien für die biometrischen Ausweise von morgen
Unsere Produkte SLE 78 und SLE 77 sind die Vertrauensanker in nationalen, elektronischen Ausweisprojekten, die dabei helfen, Risiken zu minimieren, das Vertrauen der Bürger zu stärken und behördliche Abläufe effizienter zu machen. Außerdem bietet die Architektur des SLE 78 langfristige Sicherheit und Technologien wie VHBR (Very High Bit Rates) für beständige Höchstleistungen.
Unser Hardware-Portfolio wird durch integrierte, direkt einsatzbereite Lösungen abgerundet, die sowohl Java und als auch native Betriebssysteme unterstützen.
Unser Portfolio auf einen Blick:
Our award-winning Coil on Module technology simplifies the production of security cards combining contact-based and contactless interfaces to support the growing trend towards multi-application schemes.
Infineon erhält das Siegel „IT Security Made in Germany“