Elektronischer Führerschein
Fälschungen mit modernsten Technologien begegnen
Traditionelle Führerscheine auf Papier werden immer schneller von elektronischen Führerscheinen abgelöst. Biometrische Führerscheine punkten in zweierlei Hinsicht: Zum einen bieten sie deutlich mehr Schutz vor Fälschungen und Missbrauch, da die Authentifizierung auf physischen, digitalen und biometrischen Merkmalen beruhen kann.. Zum anderen können sie den zunehmenden Bedarf an integrierten ergänzenden Anwendungen, wie die Anmietung von Mietwägen und An- bzw. Ummeldungen, unterstützen.
Die ausstellenden Karteninstitute stehen jedoch vor der Herausforderung, robuste Sicherheit über eine lange Lebensdauer sowie die nahtlose Konnektivität und hohe Leistung in den verschiedensten IT- und Kontrollsystemen sicherstellen zu müssen.
Der vertrauenswürdige Partner für moderne elektronische Führerscheinanwendungen
Infineon verpflichtet sich, seine Kunden auch durch komplexe elektronische Führerscheinprojekte souverän zu leiten. Wir stützen uns dabei auf ein starkes und umfassendes Technologieportfolio und können sowohl Technologie und Referenzlösungen bewerten als auch Prototypen und fertige Designs erstellen. Unsere Produkte halten ISO-Normen und europäische Vorschriften für Führerscheine ein.
Führende Technologien für den elektronischen Führerschein von morgen
Mit seinem vollständig verschlüsselten Datenpfad ist unser mehrfach ausgezeichnetes Sicherheitskonzept Integrity Guard die ideale Plattform für elektronische Führerscheine.
Die neuesten SLE 78 Controller mit Integrity Guard sind beispielsweise nach Common Criteria EAL 6+ zertifiziert. Der SLE 78 nutzt einen Prozessorkern mit zwei sich gegenseitig überprüfenden CPUs, der sensible Daten sogar intern in verschlüsselter Form verarbeitet. Unser SOLID FLASH™ Speicher ist auf die schnelle und flexible Bereitstellung ausgelegt, um die zügige Integration in die verschiedensten Infrastrukturen für elektronische Führerscheine zu ermöglichen.
Wir ergänzen diese Angebote durch integrierte, vorgefertigte Lösungen die sowohl Java als auch native Betriebssysteme unterstützen und die Markteinführungszeit verkürzen.
Unser Portfolio auf einen Blick:
Infineon erhält das Siegel „IT Security Made in Germany“