eSIM-Anwendungen
eSIM ist eine globale Spezifikation der GSMA, um SIM-Module remote für jedes beliebige Mobilgerät bereitzustellen. Diese Spezifikation wird in verschiedenen Anwendungen der Unterhaltungselektronik, bei Heim-IoT-Anwendungen, industriellen IoT-Anwendungen (IIoT) wie Smart Metering oder in der Logistik (Waren- bzw. Produktverfolgung) verwendet. Im Automobilbereich verändern eSIMs das Erlebnis im Fahrzeug sowie die Sicherheit für vernetzte Services. Bei eSIMs handelt es sich einfach um in das jeweilige Gerät eingebettete SIM-Chips, die anstelle einzelner SIM-Karten verwendet werden.
Vorteile für Ihr Design und die Geräteeinrichtung:
- Die Programmierung kann bei M2M-Geräten in einer späten Design-Phase erfolgen.
- Schnelle und problemlose Konfiguration von Produkten, ohne dass dazu eine SIM-Karte benötigt wird.
- Jedes Gerät kann für IoT genutzt werden, unabhängig von einer kabelgebundenen Verbindung zum Smartphone (Tethering).
- Das Betreiberprofil kann während der Lebensdauer des Produkts durch die Technologie zur Remote-SIM-Bereitstellung (sicherer Download der SIM-Anwendung des Betreibers) geändert werden.
Erfahren Sie mehr über die eSIM-Lösungen von Infineon für IoT-, Endverbraucher- und Automotive-Anwendungen. Im interaktiven Blockdiagramm unten finden Sie Produktempfehlungen.

OPTIGA™ Connect OC2321 von Infineon ist eine für IoT-Geräte optimierte eSIM-Lösung. Sie verfügt über ein vorinstalliertes, GSMA-kompatibles Betriebssystem und wird mit bereits integriertem eSIM-Bootstrap-Profil MOVE™ von Tata Communications geliefert. So ist weltweite Konnektivität möglich. Mit dieser Plug-&-Play-Lösung lassen sich IoT-Geräte unkompliziert und in großem Maßstab an das Mobilfunknetz anbinden und verwalten.
Gerätehersteller müssen nicht länger verschiedene Varianten für spezielle Märkte bereitstellen – dank unseres Design-Ansatzes mit bereits integriertem Konnektivitätsprofil sind Ihre Produkte ab Werk weltweit einsetzbar. OPTIGA™ Connect OC2321 vereinfacht die Fertigung, weil keine unterschiedlichen eSIM-Varianten mehr erforderlich sind, und auch der globale Vertrieb erfolgt reibungslos. Auch die Bereitstellung für Ihre Endkunden (zum Beispiel Produktionsstätten) wird einfacher, und da es nicht mehr erforderlich ist, SIM-Karten für bestimmte Geräte separat zu erwerben und zu vertreiben, sinken außerdem die Betriebskosten. Zudem können Ihre Kunden bzw. Nutzer den Mobilfunkbetreiber jederzeit wechseln.
Möglich wird dies durch die Zusammenarbeit von Infineon mit Tata Communications. Infineon nutzt die MOVE™-Mobilitäts- und IoT-Plattform von Tata Communications, um den Kunden größtmögliche globale Reichweite zu bieten. Die einbaufertige Lösung basiert auf leistungsfähiger Sicherheitshardware und ermöglicht eine schnelle, einfache Bereitstellung und Verwaltung von IoT-Geräten überall auf der Welt. Die vorintegrierten Konnektivitätsfunktionen unterstützen die globale Abdeckung in den verschiedenen Mobilfunknetzen (kompatibel mit 2G, 3G, 4G, 5G LTE-M, NB-IoT), sodass eine Anbindung in mehr als 640 Netzen in 200 Ländern möglich ist.

Komponenten in Industrieumgebungen sind oft extremen Temperaturen, mechanischen Stößen, Feuchtigkeit und Vibrationen ausgesetzt. Im Gegensatz zu Mobiltelefonen müssen die Maschinen in der Industrie unterbrechungsfrei funktionieren. Hersteller von Industriegeräten müssen bei der Entscheidungsfindung auf Qualität setzen, indem sie die richtige Qualitätsstufe für ihre eSIM-Geräte wählen.
Bei der Entscheidung für die richtigen eSIM-Komponenten sind drei zentrale Aspekte zu berücksichtigen, die für deren Zuverlässigkeit maßgeblich sind: Technologie, Anwendungsbereich und Umgebungsbedingungen.
Siliziumtechnologie verhält sich bei veränderlichen Betriebsbedingungen nicht immer gleich. So kommt es bei einigen Technologien bei höheren Temperaturen zu höhere Ausfallquoten, andere Technologien haben bei tieferen Temperaturen Probleme. Somit ist es wichtig, die Auswirkungen der jeweils eingesetzten Technologie zu verstehen. Infineon unterstützt Sie bei der Auswahl der für Ihre Anwendung optimal geeigneten Technologie. Wir haben umfangreiche Maßnahmen getroffen, um Ihnen eine fundierte Entscheidungsfindung zu ermöglichen – hierzu gehören komplexe Tests, stringente Prozesssteuerung und Quality Gates sowie leistungsfähige Mechanismen zum Schutz des Speichers vor übermäßiger Belastung.
Der jeweilige Anwendungsbereich, der auch als Einsatzprofil bezeichnet wird, definiert, wie die eSIM verwendet wird. Er hat maßgeblichen Einfluss auf die Gesamtausfallquote der eSIM. Für das Einsatzprofil müssen unter anderem die aktive Betriebsdauer, die Häufigkeit der Aktualisierungen und die Größe des verwendeten Speichers berücksichtigt werden.
Umgebungsbedingungen werden in der Regel durch Variablen wie allgemeine Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit, Korrosion sowie mechanische Stöße und stoßweise auftretende elektromagnetische Belastungen bestimmt. Die Variable mit dem größten Einfluss ist jedoch die Betriebstemperatur. So kann beispielsweise die eSIM OPTIGA™ Connect OC2321 bei Umgebungstemperaturen zwischen -40 °C und +105 °C eingesetzt werden. Sie wurde für einen zuverlässigen Betrieb in extremen Umgebungen optimiert und ist dafür ausgelegt, unter allen Bedingungen eine sichere und zuverlässige Mobilfunkverbindung bereitzustellen.
OPTIGA™ Connect basiert auf eSIM-Hardware, die gemäß Common Criteria EAL5+ zertifiziert ist. Diese Kriterien sind noch deutlich strenger als die Sicherheitsstandards, die derzeit von der Industrie gefordert werden. Dies sorgt für zusätzlichen Widerstand gegen Manipulationen, sodass die Hardware vor physischen Angriffen geschützt ist. Das ist besonders wichtig für Geräte, die jeweils über einen längeren Zeitraum im Einsatz sind.
Die Sicherheitscontroller der Produktfamilie SLM 97 von Infineon sind ideal für die Anforderungen im industriellen Umfeld geeignet. Sie sind gemäß Common Criteria EAL 5+ (High) zertifiziert und erfüllen die eUICC-Spezifikationen für eSIMs gemäß ETSI und GSMA. Die Controller der Produktfamilie SLM 37 bieten mit ihrer optimierten Funktionalität, der sehr kompakten Bauweise und einer hohen Lebensdauer, insbesondere in rauen Industrieumgebungen eine nie dagewesene Leistung. Sie sind in 40-nm-Technologie gefertigt.
Die eSIM-Lösungen von Infineon sind in verschiedenen Qualitätsstufen und Formfaktoren verfügbar und können somit entsprechend den jeweiligen Einsatzbedingungen ausgewählt werden. Wir unterstützen Sie gerne bei der eSIM-Implementierung. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Support benötigen.

In einem vernetzten Fahrzeug dient die eSIM (eingebettete SIM) zur Anbindung der IT-Infrastruktur des Fahrzeugs an die Welt der Telekommunikation. Während die Fahrzeughersteller vor allem auf besonders hohe Qualität setzen, liegt der Schwerpunkt der Mobilfunknetzbetreiber darauf, die Anmeldedaten der Benutzer vor Diebstahl und unberechtigtem Kopieren zu schützen. Infineon ist dank seines Know-hows in den Bereichen Sicherheit, Telekommunikation und Automotive in der Lage, Sicherheitscontroller zur Verfügung zu stellen, mit denen einerseits die Qualitätsansprüche im Automobilbereich und andererseits die Sicherheitsanforderungen der Telekommunikationsanbieter erfüllt werden.
Auch beim automatischen fahrzeuginternen Notrufdienst (eCall) spielt die eSIM eine zentrale Rolle: Wenn die Rettungskräfte bei einem Unfall automatisch benachrichtigt werden, kann dies Leben retten. Mit dem eCall-Service ist dies sogar möglich, wenn der Fahrer bewusstlos oder nicht mehr in der Lage ist, selbst den Notruf abzusetzen.
Die Sicherheitscontroller für eSIMs von Infineon sorgen für eine stabile und abgesicherte Mobilfunkkonnektivität im Fahrzeug. So können auch Automotive-OEMs und Tier-1-Lieferanten das Konnektivitätsprofil remote verwalten und Endanwendern den Zugriff auf Internet-gestützte Dienste ähnlich denen auf Smartphones ermöglichen.
Sicherheitscontroller der Spitzenklasse von Infineon – höchste Qualität für Automotive-Anwendungen
Die 32-Bit-Sicherheitscontroller der Produktfamilie SLI 97 wurden speziell für die Automobilindustrie entwickelt. Diese Komponenten, die die Anforderungen der eUICC-Spezifikationen gemäß ETSI und GSMA erfüllen, werden derzeit weltweit von allen wichtigen OEMs und Tier-1-Lieferanten eingesetzt.
Unsere Automotive-Produktreihe SLI 37 legt die Messlatte sogar noch höher: OEMs können neben der eSIM mehrere weitere Anwendungen hosten und erzielen so maximale Rentabilität.
Die Mobilfunk-Konnektivität wird auf immer mehr Computergeräte wie Tablets und Kleingeräte wie Smart Watches, Fitness-Armbänder oder andere Wearables ausgedehnt. Mit der Einführung von eSIMs ist es jetzt möglich, all diese Geräte aus der Ferne mit SIM-Profilen zu versorgen. eSIMs tragen erheblich zu einem verbesserten Komfort für die Verbraucher bei und schaffen für die Gerätehersteller neue Freiheiten bei der Geräteentwicklung.
eSIMs stellen ein praktisches, kostengünstiges Angebot für die Verbraucher dar, denn sie ermöglichen das Speichern der Profile mehrerer Mobilfunknetzbetreiber (MNOs) auf einem einzigen Gerät, sodass der Nutzer bei Bedarf zwischen diesen umschalten kann. MNO-Profile können heruntergeladen werden, ohne dass die Anwender dazu einen Online-Store besuchen oder SIM-Karten austauschen müssen. Somit können die Nutzer die flexibelste oder kostengünstigste Lösung für den jeweiligen Ort auswählen. Abonnements lassen sich dank eSIMs einfach und komfortabel verwalten. Aber auch die Gerätehersteller profitieren von der neuen Technologie: Durch die Möglichkeit, die für das Mobilfunk-Abonnement benötigten Daten vorab zu laden, eröffnen sich mit der Einführung der eSIMs ganz neue Geschäftsmodelle und -chancen für die Gerätehersteller.
Die eSIM-Lösung OPTIGA™ Connect von Infineon für mobile Verbraucher-Endgeräte basiert auf der zertifizierten Hardware SLC 37 in Kombination mit einem schnellen, auf Interoperabilität ausgelegten Betriebssystem. Sie implementiert alle relevanten, von der GSMA, SIMAlliance und 3GPP herausgegebenen Spezifikationen und bietet so vollständige Kompatibilität mit dem 5G-Standard.
Diese für 5G vorbereitete Lösung eröffnet den Entwicklern aufgrund des ultrakleinen Gehäuses mit den Abmessungen 2,9 mm x 2,5 mm x 0,4 mm völlig neue Design-Möglichkeiten, insbesondere bei Geräten, bei denen es extrem darauf ankommt, Platz auf der Platine zu sparen. Informieren Sie sich über unsere Lösungen speziell für mobile Endgeräte.

Infineon bietet eine ganze Reihe hochwertiger eSIM-Lösungen – von eSIM-Hardware bis hin zu anschlussfertig montierten High-End-Bundles wie OPTIGA™ Connect. Durch die Kombination aus Hardware und Betriebssystem einschließlich vorkonfigurierter Konnektivitätsfunktionalität ist OPTIGA™ Connect ideal für IoT- und Industrieanwendungen sowie für Consumer-Geräte geeignet.
Seit den späten 1990er Jahren hat Infineon mehr als 10 Milliarden Sicherheits-Chips für einsteckbare SIM-Karten ausgeliefert. Ferner bieten wir seit 2008 hochwertige Sicherheitscontroller für eSIMs an. Infineon ist assoziiertes Mitglied der GSMA und trägt so zur Weiterentwicklung von eSIM-Standards der nächsten Generation bei. Infineon ist der ideale Partner zur Versorgung des wachsenden eSIM-Marktes. Dazu trägt unsere führende Position in den Bereichen Technologie, Qualität und Umsetzung von Projekten für integrierte Sicherheit bei.
Neben Anwendungen in der Industrie und im Automobilbereich werden eSIMs zunehmend eingesetzt, um die Geräte von Endverbrauchern an Mobilfunknetze anzubinden. Infineon bietet auch Miniversionen für Smartphones und Wearables an – dazu die weltweit kleinste eSIM, die mit Abmessungen von lediglich 1,25 mm x 1,2 mm x 0,4 mm 200-mal kleiner ist als eine typische Mini-SIM.
Die eSIMs von Infineon sind in verschiedenen Qualitätsstufen und Formfaktoren verfügbar und können somit entsprechend den jeweiligen Einsatzbedingungen ausgewählt werden.
Das IoT mit seinem riesigen Angebot an neuen Geräten schreit förmlich nach flexiblen und zuverlässigen Konnektivitätslösungen. Auf Mobilfunk basierende Lösungen sind eine sichere und kostengünstige Alternative zu drahtgebundenen Anwendungen. Mobilfunkkonnektivität auf SIM-Basis ist außerdem widerstandsfähiger gegen Sicherheitslücken als typische drahtlose Netzwerkverbindungen, da sie eine End-to-End-Verschlüsselung und einen sicheren Austausch der Schlüssel unterstützt.
Die eSIM ist eine Weiterentwicklung der austauschbaren SIM-Karte (Subscriber Identity Module), die durch ein fest montiertes, integriertes Modul ersetzt wurde, das eine Versorgung mit Daten und Updates „over-the-air“ (über das Funknetz) unterstützt. IoT über eSIMs, die an das Mobilfunknetz angebunden sind, hat im Vergleich zur Verwendung von austauschbaren SIM-Karten deutliche Vorteile. Das Gerät wird gefertigt, ausgeliefert und in Betrieb genommen. Anschließend kann der Nutzer das gewünschte Netz wählen. So können die Gerätehersteller hinsichtlich der Kosten, Abdeckung und gesetzlichen Bestimmungen flexibel die am besten geeigneten Parameter wählen. Außerdem sind eSIM-Lösungen die perfekte Wahl, wenn es um die Bereitstellung und Verwaltung von IoT-Geräten in großem Maßstab geht.