Autonome Blinkertreiber für Zweiräder
Motorräder werden als Transportmittel immer beliebter und der Blinker spielt eine entscheidende Rolle: Er zeigt den anderen Verkehrsteilnehmern an, in welche Richtung der Fahrer abbiegen möchte. Da der Platz am Handgriff eingeschränkt ist und der Blinker häufig zum Einsatz kommt, müssen autonome Blinkertreiber für Zweiräder kompakt und robust gestaltet sein. Hinzu kommen weltweit geltende Vorschriften bezüglich der Blinkfrequenz. Bei einer durchgebrannten Lampe beispielsweise muss die Blinkfrequenz doppelt so hoch sein wie üblich.
Die spezielle PROFETTM-Motorradlösung von Infineon erfüllt alle diese Anforderungen und bietet zusätzliche Schutz- und Diagnosefunktionen, beispielsweise einen Regensensor. Mit unserer Anwendungsplatine für Blinker sparen Sie bei Ihrem Design Zeit und Geld.
Autonome Blinkertreiber für Zweiräder Systemdiagramm
Systemvorteile
- Autonomer Frequenzbetrieb
- Reduzierter Stromverbrauch
- Kompakte Größe eignet sich für reduzierten Platzbedarf auf der Platine
- Robustheit gegen Kurzschluss, Übertemperatur und Überstrom
E-Broschüre
Applikationsbroschüre
Applikations-Kurzbeschreibung
Applikationsbroschüren
-
Selection guide battery powered motor drives
02_00 | Jun 27, 2017 | PDF | 1,5 mb
-
Infineon Solutions for 24V Truck and Transportation
00_00 | Jun 01, 2013 | PDF | 6,94 mb
-
16/32-bit Microcontroller Brochure
Feb 16, 2012 | PDF | 4,32 mb
-
XC800 Microcontroller Brochure
Feb 22, 2011 | PDF | 12,51 mb
-
Microcontroller Pocket Guide 2012
Mar 27, 2012 | PDF | 2,74 mb
-
AP Selection Guide
00_00 | Oct 23, 2014 | PDF | 8,01 mb
PROFET™ motorcycle - autonomous turn signal driver. Presentation of the BTS6110-1SJA, the new intelligent single channel high side switch which is specifically designed to drive indicator light bulbs in the harsh motorcycle environment.
eLearning
eLearning:
TLE8080 - Power Interface Solution for Small Engines
eLearning:
Electromobility - Solutions for Small Electric Vehicles
eLearning:
eLearning:
Magnetic Position Sensors in Automotive & Industrial Applications
eLearning:
eLearning:
eLearning:
Finden Sie eine Antwort auf Ihre Frage
Technical Assistance Center (TAC)
Infineon begrüßt Ihre Kommentare und Fragen.
Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben, füllen Sie bitte das folgende Formular aus. Ihre Anfrage wird an einen entsprechenden Spezialisten gesendet, der so bald wie möglich eine Antwort senden wird.
Sie erhalten eine Bestätigungs-E-Mail um Ihre Adresse in unserem System zu validieren. Jede angehängte Datei in Ihrer Antwort, die uns helfen kann, Ihre Anfrage bestmöglich zu beantworten, ist willkommen.