Light electric vehicles
Komplette Systemlösungen für E-Fahrzeuge und Ladeeinrichtungen
Elektro-Leichtfahrzeuge gewinnen am Markt für Elektrofahrzeuge zunehmend an Bedeutung. Sie überzeugen zum Einen durch ihre geringen Anschaffungskosten, zum Anderen weil sie in Betrieb und Wartung sehr budgetschonend sind. So werden sie für einen großen Teil der Weltbevölkerung, auch in aufstrebenden Märkten, zugänglich. Darüber hinaus können Elektro-Leichtfahrzeuge auch bequem über das herkömmliche Stromnetz aufgeladen werden. Und was besonders wichtig ist: Sie erfüllen eine zunehmende Zahl von Rechtsverordnungen, die einen emissionsfreien Betrieb vorschreiben.
Zudem lassen sich Elektro-Leichtfahrzeuge – von E-Rollern und E-Bikes über E-Rikschas und E-Gabelstapler bis hin zu E-Motorrädern und langsamen Elektrofahrzeugen – einfach fahren und bedienen. In der Regel erfordern sie keine Fahrerlaubnis. Auch am Markt für Elektro-Leichtfahrzeuge werden in den kommenden Jahren Sensoren eine immer größere Rolle spielen und automatisierte intelligente Funktionen bereitstellen, wie sie schon heute in vielen modernen, oft elektrifizierten Autos der Spitzenklasse zu finden sind.
Herausforderungen und Anforderungen der Elektro-Leichtfahrzeugindustrie
Trotz des jüngsten Erfolgs und der vielversprechenden Zukunft sehen sich die Konstrukteure von Elektro-Leichtfahrzeugen einer Reihe von Herausforderungen gegenüber, die es zu bewältigen gilt. Dazu gehören:
- Marktsegment mit hohem Kostendruck
- Forderung nach schneller Markteinführung, besonders in Wachstumsmärkten
- Kleiner Formfaktor gefordert
- Lange Lebenserwartung
- Wachsende Nachfrage nach Plug-&-Play-Lösungen auf Systemebene
- Begrenzte Batteriereichweite und Skalierbarkeit der Leistung
Damit Konstrukteure und Hersteller von Elektro-Leichtfahrzeugen diese Herausforderungen bewältigen und Marktanforderungen erfüllen können, bietet Infineon durchgängige, einfach zu nutzende Lösungen mit Hardware, Software und Services auf Systemebene.
Komplette Systemlösungen: Elektro-Leichtfahrzeuge und Batterieladeeinrichtungen
Infineon spezialisiert sich auf komplette Systemlösungen. Sein breites Portfolio an zuverlässigen Leistungshalbleitern bietet sämtliche Komponenten, die für ein erfolgreiches Elektro-Leichtfahrzeugdesign erforderlich sind (d. h. Leistungselektronik, Controller, Sicherheit, Authentifizierung, Sensoren). Unsere Silizium-Lösungen sind ideal für Anwendungen mit niedriger und hoher Leistungsdichte geeignet. Sie sind die robustesten auf dem Markt und bieten eine konkurrenzlose Leistung mit einem ausgezeichneten FOM-Wert. Das Ergebnis: Robustheit und Zuverlässigkeit mit weniger Komponenten und optimierten Systemkosten. Je nach Konstruktion ermöglichen unsere Produkte genau den erforderlichen Integrationsgrad für eine optimale Raumnutzung. Zudem wissen unsere Kunden, dass sie mit unseren Komponenten auf der sicheren Seite sind, wenn es um die Einhaltung strenger Qualitätsstandards geht.
Insgesamt verkürzt eine Entscheidung für die kompakten, energie- und kosteneffizienten Lösungen von Infineon die Entwicklungszeit und beschleunigt so die Markteinführung. Für Projekte, in denen Kosten wichtiger sind als Leistung, bieten wir die passenden kostenoptimierten Lösungen.
Infineon’s low voltage drives scalable power demoboard provides a modular platform for rapid prototyping forklifts and light electric vehicles (LEVs).
Power half-bridge board featuring OptiMOS™ power MOSFETs; belonging to the Low voltage drives scalable power demoboard platform
Master mother board featuring EiceDRIVER™ (2EDL23N06PJ) gate driver IC; belonging to the Low voltage drives scalable power demoboard platform
Mother board featuring EiceDRIVER™ (2EDL23N06PJ) gate driver IC for 2nd and 3rd phase; belonging to the Low voltage drives scalable power demoboard platform
Daughter board, interconnecting the gate driver and the power boards; belonging to the Low voltage drives scalable power demoboard platform
Capacitor board, PCB interconnecting the 12 capacitors for the DC bus; belonging to the Low voltage drives scalable power demoboard platform
The 2kW lead-acid / Li-ion industrial battery charger targets LSEV applications.
DAVE™ - professional development platform for XMC™ microcontrollers
DAVE™ and complementary tools supporting the entire development process from evaluation-to-production (E2P). Experience DAVE™ IDE, XMC™ Lib (Low Level Driver), DAVE™ APPs and examples and reuse in one of the major ARM® compiler/IDEs such as Altium, Atollic, ARM/KEIL, IAR Systems, Rowley.
Key takeaways:
- What LEVs are and how they are categorized
- Know about Infineon’s complete system offering for LEVs
- Why to choose Infineon for your LEV system
In this eLearning you will learn how to use the bi-directional phase-shift full bridge without changing the design or lowering the performance.
In this training you will:
- Learn about the main reasons for the forklift market growth and the main forklift applications and requirements
- Discover why Infineon is your one-stop-shop semiconductor supplier