Vollumrichter
Bei einer Windenergieanlage mit Vollumrichter ist der Generator nicht direkt mit dem Stromnetz verbunden, sondern der gesamte von der Anlage erzeugte Strom fließt durch den Umrichter. Vollumrichter für Generatoren mit niedrigen, mittleren und hohen Drehzahlen bieten maximale Flexibilität zur Einhaltung von LVRT- und anderen Netzstabilitätsanforderungen. IGBTs von Infineon ermöglichen modulare und skalierbare Designs für Stromrichter, mit denen unsere Kunden Windenergieanlagen mit höherer Nennleistung realisieren können. Vollumrichter sind für den Leistungsbereich von 1 MW bis 10 MW verfügbar.
PrimePACK™ 3+ ist eine hoch entwickelte und hochmoderne Produktfamilie von Leistungsmodul-Packages für Vollumrichter. Neben IGBT5.XT empfehlen wir für Vollumrichter von Windenergieanlagen die Produkte PrimePACK™, EconoDUAL™ und EconoPACK™+ mit IGBT4-Chip-Technologie.
Neues Whitepaper: Trends und Lösungen bei Solar-, Windenergie- und Energiespeichersystemen (EN)
Informieren Sie sich über Solar-, Windenergie- und Energiespeichersysteme sowie über die Anforderungen an die erforderlichen Leistungshalbleiter. Erfahren Sie, welche Antworten Infineon auf die Trends im Markt für erneuerbare Energien und Speichersysteme hat, z. B. wenn es um die Integration von Wechselrichtern mit CoolSiC™-MOSFETs geht. Verschaffen Sie sich einen Überblick über unsere verschiedenen Angebote für Lösungen in den Bereichen Solarenergie-, Windenergie- und Energiespeichersysteme.
Anwendungspräsentation: Wie lässt sich das grenzenlose Potenzial der Windenergie nutzen? (EN)
In dieser Präsentation erhalten Sie einen Überblick über die Topologien, die technologischen Trends und die Anforderungen im Bereich Windenergie. Sie erfahren, wie unser Portfolio die Anforderungen von Onshore- und Offshore-Anlagen erfüllt. Unsere Angebotspalette ist so gestaltet, dass Sie die Windkraft ohne hohe Kostenbelastungen optimal nutzen können.
On-Demand-Webinar: Speicherung von Energie aus Sonne und Wind
In diesem Webinar erhalten Sie Informationen zu erneuerbaren Energien und zu neuen Anwendungen im Bereich Energiespeicherung.
Erfahren Sie, welche grundlegenden Arten von Windenergieanlagen es gibt. Lernen Sie die am häufigsten eingesetzten Topologien von Windenergiekonvertern, deren Hauptvor- und -nachteile sowie die zentralen Anforderungen an einen Windenergiekonverter kennen.