Umrichter für doppelt gespeiste Asynchrongeneratoren
Bei einer Windenergieanlage mit Umrichter für doppelt gespeiste Asynchrongeneratoren (DFIG) ist der Stator des Generators direkt mit dem Stromnetz verbunden. Der Rotor ist über einen Back-to-Back-Umrichter mit dem Netz verbunden. Dieser Designtyp mit anpassbarer Drehzahl wird typischerweise bei Windenergieanlagen im Leistungsbereich zwischen 1,5 MW und 6 MW eingesetzt. Bei einem Umrichter für einen doppelt gespeisten Asynchrongenerator fließt lediglich bis zu einem Drittel des Stroms in beiden Richtungen durch die Leistungshalbleiter. Die IGBTs von Infineon sorgen hier für ein optimales Betriebsverhalten, selbst an den Grenzen des Betriebsbereichs. Dank der hochwertigen Module von Infineon können Windenergiekonverter einerseits kurzfristig im LVRT-Betrieb arbeiten, anderseits können sie bei generatorseitig geringeren Ausgangsfrequenzen auch anspruchsvolle Zyklusanforderungen bewältigen.
PrimePACK™ 3+ ist ein perfekt auf Umrichter für doppelt gespeiste Asynchrongeneratoren von Windkraftanlagen angepasstes Leistungsmodul-Package auf dem neuesten Stand der Technik. Neben IGBT5.XT empfehlen wir für Umrichter von DFIG-Generatoren die Produkte PrimePACK™, EconoDUAL™ und EconoPACK™+ mit IGBT4-Chip-Technologie.
Neues Whitepaper: Trends und Lösungen bei Solar-, Windenergie- und Energiespeichersystemen (EN)
Informieren Sie sich über Solar-, Windenergie- und Energiespeichersysteme sowie über die Anforderungen an die erforderlichen Leistungshalbleiter. Erfahren Sie, welche Antworten Infineon auf die Trends im Markt für erneuerbare Energien und Speichersysteme hat, z. B. wenn es um die Integration von Wechselrichtern mit CoolSiC™-MOSFETs geht. Verschaffen Sie sich einen Überblick über unsere verschiedenen Angebote für Lösungen in den Bereichen Solarenergie-, Windenergie- und Energiespeichersysteme.
Anwendungspräsentation: Wie lässt sich das grenzenlose Potenzial der Windenergie nutzen? (EN)
In dieser Präsentation erhalten Sie einen Überblick über die Topologien, die technologischen Trends und die Anforderungen im Bereich Windenergie. Sie erfahren, wie unser Portfolio die Anforderungen von Onshore- und Offshore-Anlagen erfüllt. Unsere Angebotspalette ist so gestaltet, dass Sie die Windkraft ohne hohe Kostenbelastungen optimal nutzen können.
On-Demand-Webinar: Speicherung von Energie aus Sonne und Wind
In diesem Webinar erhalten Sie Informationen zu erneuerbaren Energien und zu neuen Anwendungen im Bereich Energiespeicherung.
Erfahren Sie, welche grundlegenden Arten von Windenergieanlagen es gibt. Lernen Sie die am häufigsten eingesetzten Topologien von Windenergiekonvertern, deren Hauptvor- und -nachteile sowie die zentralen Anforderungen an einen Windenergiekonverter kennen.