Lösungen für Leistungsoptimierer
DC-DC-Leistungsoptimierer dienen zum Umsetzen einer variablen Gleichspannung aus Photovoltaik-Panels (PV-Panels) in eine feste Gleichspannung.
Dies wird in Leistungsoptimierern mithilfe einer MPPT-Stufe (Maximum Power Point Tracking) umgesetzt. MPPT ist eine Technik, mit der unter beliebigen Umweltbedingungen, zum Beispiel bei Änderungen des Einstrahlwinkels der Sonne und Schwankungen der Temperatur, größtmögliche Energie aus der Solaranlage gewonnen werden kann. Die Leistungspunktverfolgung durch MPPT erfolgt entweder direkt über einzelne, am jeweiligen PV-Panel montierte Einheiten oder über eine dem Wechselrichter vorgeschaltete Buck-/Boost-Stufe, an die mehrere, in Reihe geschaltete PV-Panels angeschlossen sind.
Wenn ein Leistungsoptimierer direkt am PV-Panel angeschlossen ist, kann eine RSF-Funktion (Notabschaltung) implementiert werden, die in einigen Ländern/Regionen bei Solaranlagen auf Wohnhäusern vorgeschrieben ist. Da autonome Leistungsoptimierer im Freien auch unter widrigen Umgebungsbedingungen betrieben werden, sind ein kompakter Formfaktor, ein hoher Wirkungsgrad und lange Lebensdauer für diese Einheiten von entscheidender Bedeutung.
Wir bieten eine große Palette an Produkten mit unterschiedlichen Gehäusen auf der Basis von verschiedenen Halbleitermaterialien, wie Silizium (Si), Siliziumcarbid (SiC) und Galliumnitrid (GaN). So lassen sich optimierte, effiziente Lösungen für die Designs von Einzel- oder Multi-Panel-Modulwechselrichtern realisieren.
Für autonome Leistungsoptimierer bieten wir die folgenden Produkte an:
- Einzelne Panels
< 500 W: Beim modularen Ansatz mit separatem Leistungsoptimierer für jedes einzelne PV-Panel bietet eine Lösung, in der die Infineon-Produkte OptiMOS™-MOSFET und 2EDL EiceDRIVER zum Einsatz kommen, höchste Leistung bei kleinstmöglichem Formfaktor. - PV-Stränge
1-20 kW: Die diskreten Lösungen von Infineon, wie unsere Silizium-CoolMOS™- und Siliziumcarbid-CoolSiC™-MOSFETs, unsere HighSpeed3-IGBTs sowie die TRENCHSTOP™-IGBT6-Technologie, ermöglichen es den Designern, mit ihren Produkten ein optimales Preis/Leistungs-Verhältnis zu erzielen. - > 20 kW: Unser Easy CoolSiC™-Modul ist die entscheidende Komponente für Designs mit höherem Wirkungsgrad und gleichzeitig niedrigerem Gewicht der Booster-Stufe.
Neues Whitepaper: Trends und Lösungen bei Solar-, Windenergie- und Energiespeichersystemen (EN)
Informieren Sie sich über Solar-, Windenergie- und Energiespeichersysteme sowie über die Anforderungen an die erforderlichen Leistungshalbleiter. Erfahren Sie, welche Antworten Infineon auf die Trends im Markt für erneuerbare Energien und Speichersysteme hat, z. B. wenn es um die Integration von Wechselrichtern mit CoolSiC™-MOSFETs geht. Verschaffen Sie sich einen Überblick über unsere verschiedenen Angebote für Lösungen in den Bereichen Solarenergie-, Windenergie- und Energiespeichersysteme.
Anwendungspräsentation: Wie lässt sich das grenzenlose Potenzial der Sonnenenergie nutzen? (EN)
In dieser Präsentation erhalten Sie einen Überblick über die Topologien, die technologischen Trends und die Anforderungen im Bereich Solaranwendungen. Informieren Sie sich über unser Angebot für die einzelnen Wechselrichtertypen – vom Modulwechselrichter über den Zentralwechselrichter bis zum Strangwechselrichter. Holen Sie sich Empfehlungen für Ihre Anwendung, und lassen Sie sich ihr kundenspezifisches Modul von uns erstellen – in nur fünf Monaten.
On-Demand-Webinar: Speicherung von Energie aus Sonne und Wind
In diesem Webinar erhalten Sie Informationen zu erneuerbaren Energien und zu neuen Anwendungen im Bereich Energiespeicherung.
Erfahren Sie, wie Wechselrichter für Solarstrom im Einzelnen funktionieren – von den Modellen für die heimische Solaranlage bis hin zu Geräten im industriellen Einsatz. Wir zeigen außerdem, welche Innovationen Infineon bei den Leistungshalbleitern im Bereich der Solar-Wechselrichtertechnologie bietet und wie Sie damit Kosten sparen und Ihr Produkt schneller auf den Markt bringen können.