Lösungen für Solarenergie-Systeme
Bitte wählen Sie eine Unterkategorie
Führende Produkte für vollständige Solarstromlösungen
Infineon bietet ein umfassendes Portfolio, um die beste Effizienz und Zuverlässigkeit für Solarapplikationen zu liefern. Infineons führende Technologien, wie Superjunction MOSFET, Trench + Fieldstop IGBT, Coreless Transformer Treiber etc., in Kombination mit reicher Erfahrung und höchster Qualität gewährleisten unsere Nr. 1 Position bei Solarapplikation. Die neueste ARM® Cortex™-M4 basierende MCU garantiert einfaches und hocheffizientes Design.
Solarenergieumwandlung hat drei charakteristische Anforderungen:
- Systemkosten niedrig halten: Hersteller von Wechselrichtern werden kontinuierlich die Kosten zur Energiegewinnung auf Systemebene optimieren.
- Systemeffizienz: Effizienz ist entscheidend für die (Kapital-)Rendite.
- Reliability: 5+ Jahre Garantie auf Stringwechselrichter und 25 Jahre auf modulintegrierte Wechselrichter und Optimizer..
Infineon erfüllt diese oben genannten Anforderungen mit den besten Halbleiterlösungen.
Systemkosten niedrig halten
- Steigende Schaltfrequenz gewährleistet Kostenreduzierung bei Filter, Gehäuse, Kühlung, etc.
- Infineons neuste Chiptechnologien, CoolMOS™ C7 und TRENCHSTOP™ 5 IGBT bieten die Möglichkeit die Schaltfrequenz zu erhöhen
- CoolMOS™ P6 und TRENCHSTOP™ 5 bieten ein überragendes Preis-Leistungsverhältnis..
Effizienz
- CoolMOS™ C7 bietet die branchenhöchste Effizienz beim „harten“ Schalten, während CoolMOS™ CFD2 und die bevorstehende CoolMOS™ P6-Familie optimierte Effizienz über den gesamten Arbeitsbereich für weiches Schalten bieten.
- Infineon New OptiMOS™ hat den niedrigsten R DS(on) im gleichen Package, 50 % weniger Gateladung als die Konkurrenz und bietet die höchste Effizienz im gesamten Arbeitsbereich.
Zuverlässigkeit
- Infineon hat lange Industrieerfahrung bei Si & SiC Bauelementen und der Herstellung von Leistungshalbleitermodulen, mit der höchsten Zuverlässigkeitsaufzeichnung
- Treiber ICs und Boards (EiceDRIVER™) mit Coreless Transformer Technologie bietet Isolationssicherheit und stabile Leistung über die gesamte Lebensdauer
- Infineons PressFIT für höchste Kontaktzuverlässigkeit