Lüftung
Designs für die Ansprüche von heute
Worauf kommt es bei modernen Lüftungsdesigns am meisten an? Da ist zum einen die Lärmminderung, aber auch Wirkungsgrad und Zuverlässigkeit der Anlagen. Wenn das intelligente Zuhause nicht mehr auf dem Reißbrett, sondern im Rohbau dasteht, müssen sich die Lüftungsanlagen in ein Gesamtkonzept zur Haushaltsautomatisierung einbinden lassen, damit die Sicherheitsvorrichtungen potenzielle Angriffe abwehren können. Außerdem müssen die Entwürfe kostengünstig sein, um auch langfristig am Markt zu bestehen.
Automatische Lüftungsanlage Systemdiagramm
Designs für Ihr Lüftungssystem aus einer Hand
Hier bei Infineon sind wir schon jetzt bereit, Ihre Designs für eine automatische Lüftungsanlage zu unterstützen. Bei uns erhalten Sie Sensoren, Mikrocontroller und Leistungs-ICs aus einer Hand. Unsere innovativen Produkte ermöglichen Ihnen Power Management und Motorsteuerung, die so effizient wie robust ist, damit Sie sich mühelos auch den komplexesten Designanforderungen stellen können. Doch damit nicht genug: Bei Infineon lautet die Devise „Null Fehler“. Das gilt auch für Lüftungsanwendungen. Holen Sie sich also unsere Bauteile und einfach integrierbaren, schlüsselfertigen Lösungen, die höchsten Qualitätsstandards entsprechen.
Profitieren Sie von unserem breit gefächerten, skalierbaren Sortiment und Produkten für nahezu jeden Spannungs- oder Strombereich. Sie suchen nach integrierten Schutz- und Diagnosefunktionen? Dann werden Sie bei uns fündig. Sorgen Sie mit Produkten unserer OPTIGA™ Trust Familie dafür, dass Ihr Entwurf mit hochmodernen Sicherheitsmaßnahmen ausgestattet ist. Schauen Sie sich in unserer Lüftungsanwendung um und erfahren Sie mehr!
The bus system KNX has evolved to become one of the most important solutions in the field of home and building electronic systems. It is an approved European (EN) and International (ISO) standard. The KNX Standard defines a complex communication protocol that requires a significant investment in terms of both implementation and certification.
The H-Bridge Kit 2GO is a ready to use evaluation kit. It is fully populated with all electronic components equipped with the H-Bridge IFX9201 combined with an ARM® Cortex™-M0 CPU. It is designed for the control of DC motors or other inductive loads up to 6 A or up to 36 V of supply.
Solution Finder – Ihr Fahrplan zum erfolgreichen Design
Unser Solution Finder führt Sie schnell und unkompliziert zu einer Auswahl passender Halbleiter für Ihr Projekt, die Sie dann vergleichen und direkt bestellen können. Nach Auswahl Ihrer Applikation werden Ihnen hilfreiche Systemdiagramme angezeigt, die Sie nach Ihren Anforderungen anpassen können.
Für die Applikationen Motorsteuerung und Antriebe stehen bereits 400 Lösungen im Tool zur Verfügung. In Kürze kommen Lösungen für Beleuchtung, Energieübertragung und -verteilung sowie weitere Applikationen hinzu.