HLK-Ventile
Ihre Herausforderung: Robustheit, und das Jahr für Jahr
Worauf kommt es beim Design eines HLK-Ventils am meisten an? Auf Lösungen, die nicht nur zuverlässig und robust, sondern auch auf eine lange Lebensdauer ausgelegt sind. Dass der Schutz vor gefälschten Ersatzteilen mit eingebaut ist, versteht sich von selbst. Um allen diesen Anforderungen zu entsprechen, brauchen Sie robuste Halbleiter, die auch langfristig und unter extremen Bedingungen belastbar sind. Schnell schaltende Halbleiter, die HLK-Ventile proportional steuern können.
HLK-Ventile Systemdiagramm
Zuverlässige, einfach integrierbare Lösungen von Infineon
Hier werden Sie bei Ihrer Suche nach optimierten Bauteilen für Anwendungen mit HLK-Ventil fündig. Im breit gefächerten Produktsortiment von Infineon mit integrierten Systemlösungen finden Sie alles, was Sie brauchen, um auch die kompliziertesten Anforderungen ohne Flexibilitätsverluste zu meistern. Da sind beispielsweise unsere zuverlässigen, schnell schaltenden und PWM-fähigen 24-V-High- und Low-Side-Schalter aus der PROFET™ bzw. HITFET™ Produktfamilie. Beide zeichnen sich durch integrierte Schutz- und Diagnosefunktionen für HLK-Ventile aus.
Schauen Sie sich auch unseren 3D-Magnetsensor zur Positionserkennung an, mit dem die Stellung eines HLK-Ventils präzise und effizient bestimmt werden kann. Unser „Zero Defect“-Commitment bedeutet, dass Sie Sensoren, Mikrocontroller und Leistungshalbleiter erhalten, die den höchsten Qualitätsstandards entsprechen. Zuverlässig und einfach integrierbar: Dank unserer Authentifizierungslösungen riskieren Sie keine Plagiate mehr. Diese Anwendungen und Produkte bieten Ihnen die perfekten Vorlagen für Ihre Designs mit Automatikventilen.