HLK-Ventile
Ihre Herausforderung: Robustheit, und das Jahr für Jahr
Worauf kommt es beim Design eines HLK-Ventils am meisten an? Auf Lösungen, die nicht nur zuverlässig und robust, sondern auch auf eine lange Lebensdauer ausgelegt sind. Dass der Schutz vor gefälschten Ersatzteilen mit eingebaut ist, versteht sich von selbst. Um allen diesen Anforderungen zu entsprechen, brauchen Sie robuste Halbleiter, die auch langfristig und unter extremen Bedingungen belastbar sind. Schnell schaltende Halbleiter, die HLK-Ventile proportional steuern können.
HLK-Ventile Systemdiagramm
Zuverlässige, einfach integrierbare Lösungen von Infineon
Hier werden Sie bei Ihrer Suche nach optimierten Bauteilen für Anwendungen mit HLK-Ventil fündig. Im breit gefächerten Produktsortiment von Infineon mit integrierten Systemlösungen finden Sie alles, was Sie brauchen, um auch die kompliziertesten Anforderungen ohne Flexibilitätsverluste zu meistern. Da sind beispielsweise unsere zuverlässigen, schnell schaltenden und PWM-fähigen 24-V-High- und Low-Side-Schalter aus der PROFET™ bzw. HITFET™ Produktfamilie. Beide zeichnen sich durch integrierte Schutz- und Diagnosefunktionen für HLK-Ventile aus.
Schauen Sie sich auch unseren 3D-Magnetsensor zur Positionserkennung an, mit dem die Stellung eines HLK-Ventils präzise und effizient bestimmt werden kann. Unser „Zero Defect“-Commitment bedeutet, dass Sie Sensoren, Mikrocontroller und Leistungshalbleiter erhalten, die den höchsten Qualitätsstandards entsprechen. Zuverlässig und einfach integrierbar: Dank unserer Authentifizierungslösungen riskieren Sie keine Plagiate mehr. Diese Anwendungen und Produkte bieten Ihnen die perfekten Vorlagen für Ihre Designs mit Automatikventilen.
The bus system KNX has evolved to become one of the most important solutions in the field of home and building electronic systems. It is an approved European (EN) and International (ISO) standard. The KNX Standard defines a complex communication protocol that requires a significant investment in terms of both implementation and certification.
The H-Bridge Kit 2GO is a ready to use evaluation kit. It is fully populated with all electronic components equipped with the H-Bridge IFX9201 combined with an ARM® Cortex™-M0 CPU. It is designed for the control of DC motors or other inductive loads up to 6 A or up to 36 V of supply.
Solution Finder – Ihr Fahrplan zum erfolgreichen Design
Unser Solution Finder führt Sie schnell und unkompliziert zu einer Auswahl passender Halbleiter für Ihr Projekt, die Sie dann vergleichen und direkt bestellen können. Nach Auswahl Ihrer Applikation werden Ihnen hilfreiche Systemdiagramme angezeigt, die Sie nach Ihren Anforderungen anpassen können.
Für die Applikationen Motorsteuerung und Antriebe stehen bereits 400 Lösungen im Tool zur Verfügung. In Kürze kommen Lösungen für Beleuchtung, Energieübertragung und -verteilung sowie weitere Applikationen hinzu.