Gewerbliche HLK-Anlagen
HLK-Anlagen für große Gewerbe- und Industriegebäude – Krankenhäuser, Hotels, Fabriken oder mehrstöckige Bürokomplexe
Durch das Wirtschaftswachstum und das zunehmend wärmere Klima steigt der Strombedarf weltweit an. Gewerbliche HLK-Anlagen in den Leistungsbereichen zwischen 3 kW und 75 kW sorgen für angenehme Temperaturen, konstante Luftfeuchtigkeit und hohe Luftqualität in Innenräumen. In diesem Zusammenhang leisten strengere Standards für den Wirkungsgrad von Klimaanlagen einen Beitrag zur Verringerung der Emissionen und zur Kostenreduzierung.
Infineon bietet optimale Produkte für großtechnische HLK-Anlagen, die speziell für große Gebäude im gewerblichen und industriellen Umfeld, wie beispielsweise Krankenhäuser, Hotels, Fabriken oder mehrstöckige Bürogebäude ausgelegt sind.
Die Produktfamilien der Econo- und Easy-Module bieten ein perfektes Lösungsportfolio für die Regelung von Kompressormotoren. Auch die IGBT7-Technologie mit dem völlig neuen Easy 3b-Gehäuse ist in diesem Zusammenhang interessant. Für die Kompressor- und Lüfterregelung im niedrigeren Leistungsbereich bieten unsere intelligenten Leistungsmodule (IPMs) und unsere Easy-Module geeignete Alternativen. Mit unserer neuen, erweiterten H2S-Schutztechnologie erfüllen wir die höchsten Anforderungen hinsichtlich der Unempfindlichkeit gegen Schadgaseinflüsse.
Unser umfangreiches EiceDRIVER™-Portfolio bietet Produkte für jeden Bedarf – von einfacher Grundfunktionalität bis hin zu anspruchsvollen Funktionen. Die Produktfamilie der isolierten Gate-Treiber EiceDRIVER™ Compact umfasst jetzt auch die Produkte X3 Compact 1ED31xx mit Miller-Klemme oder separaten Ausgangsoptionen. Bei SiC-MOSFETs ist der Einsatz der aktiven Miller-Klemme für die 0-V-Abschaltung und zum Einschalten eines Ausgangsstroms von bis zu 14 A besonders empfehlenswert.
Unsere industrietauglichen 32-Bit-XMC™-Mikrocontroller mit Arm® Cortex®-M-Prozessorkernen und unsere 32-Bit-AURIX™-Mikrocontroller mit TriCore™-Prozessorkernen sind optimal für gewerbliche HLK-Anlagen geeignet. Für Konnektivität im Rahmen von Industrie 4.0 sorgen unsere 32-Bit-PSoC® 6-Mikrocontroller mit Arm® Cortex®-M4/Cortex-M0+-Prozessorkernen in Verbindung mit unseren OPTIGA™ Trust-Sicherheitslösungen. Außerdem stehen Ihnen für eingebettete Systeme Hochleistungsspeicher mit einer enormen Flexibilität hinsichtlich der geforderten Speicherleistung zur Verfügung.
Online-Simulationsprogramm zur Berechnung von Verlusten und Wärmeverhalten von Leistungsmodulen und RAM-Disks von Infineon.
Hier wird ein Wechselrichtersystem mit Drei-Phasen-Motor implementiert, um die Leistungsverluste und Sperrschichttemperatur jedes Bauteils bei gegebenen, statischen Lastbedingungen zu simulieren.
Hier wird ein Wechselrichtersystem mit Drei-Phasen-Motor implementiert, um die Leistungsverluste und Sperrschichttemperatur jedes Bauteils innerhalb des IPM bei gegebenen, statischen Lastbedingungen zu simulieren.
Application presentation on Commercial Heating, Ventilation and Air Conditioning (C-HVAC)
This presentation provides an overview of Infineon's solutions for C-HVAC applications. Dedicated information on the best product families and boards with their respective features and benefits supports the selection of the appropriate product.
Webinar: CoolSiC™ – die Ideallösung für Servoantriebe (EN)
Siliziumcarbid-MOSFETs als Ideallösung für Servoantriebe? Absolut! Dieses interessante #Webinar zeigt, warum das so ist. Ferner werden die Leistungen von IGBTs und SiC-MOSFETs verglichen, und Sie erfahren, welche Vorteile die Nutzung der .XT-Technologie von Infineon bietet.
Whitepaper: Industrieantriebe im Wandel – optimieren Sie Ihre Antriebssysteme mit dem Know-how von Infineon (EN)
Die Zeiten, in denen Elektromotoren für Industrieanwendungen überdimensioniert und die sich daraus ergebenden Energiemehrkosten einfach hingenommen wurden, um die gewünschte Lebensdauer der Anwendung sicherzustellen, sind vorbei. Dieses Whitepaper beleuchtet einige der inzwischen verfügbaren Technologien, mit denen im Niederspannungsbereich und in der Robotik höhere Wirkungsgrade erreicht werden können.
Dieses Video gibt einen Überblick über die besten Produktfamilien und Boards von Infineon für gewerbliche Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (C-HVAC). Sehen Sie sich das Video an, um mehr über die einzigartigen Funktionen und Vorteile zu erfahren und das passende Produkt für jedes C-HVAC-System auszuwählen.
Infineon präsentiert seinen neuen Demonstrator für Industrieantriebe mit dem magnetischen Stromsensor XENSIV™ TLI4971 für Allzweckantriebe mit Leistungen bis zu 22 kW, einschließlich Mikrocontroller, Sensor, Leistungsmodul EconoPIM™ 2 und Hilfsstromversorgung.
In einer zunehmend digitalisierten Welt muss Sicherheit beim Design von vernetzten Endverbrauchergeräten oberste Priorität haben. Für „IoT-as-a-Service“ ist eine noch höhere Sicherheitsstufe erforderlich, weil es hier um Anmelde- und Benutzerdaten geht. In diesem Video erfahren Sie, wie Sie Ihre „IoT-as-a-Service“-Lösungen mithilfe der Komponente OPTIGATM Trust M von Infineon noch sicherer machen können.
OPTIGA™ Connect OC1110 – 5G-fähige, einbaufertige eSIM-Lösung mit geringem Platzbedarf für mobile Endanwender-Geräte als perfekte Ergänzung zu Smartphones, Tablets und Wearables. Volle Unterstützung aller GSMA-Standards von 3G bis 5G und sichere Authentifizierung des Geräts beim betreffenden Mobilfunkanbieter.
Dieses Training führt Sie in das Infineon-Angebot für die gewerbliche HLK-Anwendung ein.
Möchten Sie wissen, welche verschiedenartigen Topologien es für diese Stufe der Stromwandlung gibt und welches Funktionsprinzip diese so leistungsfähig macht? Lernen Sie die Grundkonzepte von passiven Gleichrichtern und aktiven Zweipunkt-Gleichrichtern kennen.
Symmetrische Algorithmen (DES, AES), asymmetrische Algorithmen (RSA, ECC), Hash-Algorithmen (SHA), Message Authentication Code (MAC) und digitale Signatur oder Vertrauenskette (Chain of Trust)…was verbirgt sich hinter diesen Bezeichnungen für zentrale Sicherheitsbausteine?
Ausgehend von den Grundlagen zur Kryptographie (Video 1) geht es weiter mit den Themen digitale Zertifikate, Public-Key-Infrastruktur (PKI), Verschlüsselungs-Standard ECDH (Elliptic Curve Diffie-Hellman), Anwendungsfälle und verschiedene Einsatzmöglichkeiten.
Jetzt kombinieren wir alle zentralen Sicherheitsbausteine aus Video 1 & 2 und zeigen Grundlagen zu Authentifizierung, abgesicherter Kommunikation, Boot-Schutz, abgesicherten Updates und abgesicherten Firmware-Updates.
In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie am besten vorgehen, um entsprechend Ihren Anforderungen an Industrieantriebe zuverlässige und effiziente Lösungen zu finden. Hier werden die wichtigsten Fragen rund um Leistung, Spannungen, Topologie und Frequenz für Ihre Anwendung behandelt.
Lerninhalte:
- Grundlagen der Technologie, die im neuen Stromsensor TLI4971 von Infineon zum Einsatz kommt
- Wichtigste Merkmale, Vorteile und Nutzen