Heizung Lüftung Klima (HLK)
Smart home solutions by Cypress
Cypress Semiconductor has become part of Infineon Technologies: Its product range is a perfect match. Infineon now offers the industry’s most comprehensive portfolio for linking the real with the digital world – comprising an unparalleled range of hardware, software and security solutions for the connected age.
Strengthening the link between the real and the digital world
Bitte wählen Sie eine Unterkategorie
Hochwertige Lösungen und Supportleistungen für HLK-Anlagen
Für jedes Bauteil einer HLK-Anlage – Belüftung, Pumpen und Ventile – ist Infineon der richtige Partner. Warum? Weil wir wissen, vor welchen Herausforderungen Sie gerade stehen, insbesondere im Hinblick auf Geräuschpegel, Wirkungsgrad und Zuverlässigkeit. Wir sind seit Jahren erfolgreich in diesem Bereich tätig und unser Expertenteam hat genau die Bauteile und Lösungen entwickelt, die Sie brauchen. Klicken Sie auf eine Unteranwendung für eine HLK-Anlage, um mehr darüber zu erfahren.
This 13W open frame non-isolated offline switching power supply reference design is targeted for outdoor inverterized air-condition application with multiple regulated output. It features the 5th generation fixed frequency CoolSET™ (ICE5AR4770AG) with integrated 700V CoolMOS™ superjunction MOSFET in DSO-12 package.
The bus system KNX has evolved to become one of the most important solutions in the field of home and building electronic systems. It is an approved European (EN) and International (ISO) standard. The KNX Standard defines a complex communication protocol that requires a significant investment in terms of both implementation and certification.
The H-Bridge Kit 2GO is a ready to use evaluation kit. It is fully populated with all electronic components equipped with the H-Bridge IFX9201 combined with an ARM® Cortex™-M0 CPU. It is designed for the control of DC motors or other inductive loads up to 6 A or up to 36 V of supply.
Solution Finder – Ihr Fahrplan zum erfolgreichen Design
Unser Solution Finder führt Sie schnell und unkompliziert zu einer Auswahl passender Halbleiter für Ihr Projekt, die Sie dann vergleichen und direkt bestellen können. Nach Auswahl Ihrer Applikation werden Ihnen hilfreiche Systemdiagramme angezeigt, die Sie nach Ihren Anforderungen anpassen können.
Für die Applikationen Motorsteuerung und Antriebe stehen bereits 400 Lösungen im Tool zur Verfügung. In Kürze kommen Lösungen für Beleuchtung, Energieübertragung und -verteilung sowie weitere Applikationen hinzu.