Smart Building
Bitte wählen Sie eine Unterkategorie
Alle Unterkategorien schließen Alle Unterkategorien anzeigenTreiben Sie die Digitalisierung und Vernetzung von Gebäuden voran - mit demumfangreichen Portfolio von Infineon
Um intelligente Entscheidungen treffen zu können, müssen smarte Gebäude ihre Umwelt erfassen können,. Sensoren ermöglichen es Gebäuden, ihre Umgebung zu sehen, fühlen und hören – ähnlich wie der Mensch mit seinen fünf Sinnen. So können sie wichtige Daten erfassen und das Gebäudemanagementsystem mit relevanten Informationen versorgen.
Gleichzeitig sollte die Energienutzung eines Gebäudes möglichst effizient gestaltet sein. Dies gilt auch für die vernetzten Geräte in einem Gebäude, die die Kerninfrastruktur des Gebäudes im Datenerfassungsprozess bilden. Geringer Standby-Verbrauch, hohe Energieeffizienz und Zuverlässigkeit sind entscheidend für den nachhaltigen und reibungslosen Gebäudebetrieb.
Eine höhere Anzahl vernetzter Geräte birgt aber auch größere potenzielle Sicherheitsrisiken. Bereits in die Hardware integrierte IoT-Sicherheit bietet vernetzten Geräten eine gesicherte Basis, um sich gegen Cyberangriffe schützen zu können.
Smart-Building-Lösungen von Infineon
Infineon bietet ein breites Spektrum an Produkten, die Gebäude vernetzen und intelligenter machen. Dazu gehören Sensoren und Powermanagement ICs ebenso wie hardwarebasierte Sicherheitslösungen.
- XENSIVTM-Sensorportfolio für die akkurate Erfassung von Umgebungsdaten in einem Gebäudes
- Führende Power-MOSFETs und Treiber für energieeffiziente Geräte
- Microcontroller für die Verarbeitung und Analyse von Daten
- Sicherheits-ICs für den Schutz von IoT-Geräten vor Sicherheitsbedrohungen
Darüber hinaus verfügt Infineon über eine langjährige Erfahrung in diversen Gewerken der Gebäudeautomatisierung, wie beispielsweise Beleuchtung und Heizung und Kühlung. Klicken Sie auf die obigen Icons, um mehr über unser Know-how zu erfahren.
Beleuchtung
Mit energieeffizienten LED-Lampen, Treibern, intelligenter Lichtsteuerung und Sensoriklösungen spielt die Beleuchtung eine wichtige Rolle für die Energieeffizienz und Intelligenz von Gebäuden. Zudem können intelligente Lichtsysteme erheblich zum Komfort innerhalb des Gebäudes beitragen.
Heizung, Kühlung, Lüftung (HKL)
Intelligente und vernetzte HKL-Systeme senken zum Einen den Energieverbrauch- und Wartungsbedarf smarter Gebäude und sorgen zum Anderen gleichzeitig für mehr Komfort im Gebäude.
Sicherheit & Überwachung
Neben der Zugangskontrolle werden auch Videoüberwachungssysteme immer stärker in Gebäudemanagementsysteme integriert, um die erfassten Daten besser zu analysieren und nutzen. Durch sensorgestützte Systeme können Energieeffizienz und Datenqualität deutlich verbessert werden.
Zugangskontrolle
Zugangskontrollsysteme regeln den Zutritt zu sicherheitskritischen Bereiche in intelligenten Gebäuden. Zudem können sie erfassen, wann jemand das Gebäude betritt oder verlässt. Durch Integration in einem Gebäudemanagementsystem können so wertvolle Informationen an die anderen Gewerke eines Gebäudes weitergegeben werden.
Stromversorgung
Die Stromversorgung spielt eine entscheidende Rolle für alle Elemente und Gewerke eines intelligenten Gebäudes. Eine effiziente Stromversorgung ist entscheidend für ressourcenschonende und energieeffiziente Gebäude. Zudem gewährleistet eine unterbrechungsfreie Stromversorgung den reibungslosen Betrieb eines intelligenten Gebäudes und der darin vernetzten Geräte, selbst wenn die reguläre Netzversorgung einmal ausfallen sollte.
Sensoren
Sensoren versetzen Gebäude in die Lage, Umgebungs- und Betriebsdaten zu erfassen und in Echtzeit auf diese gesammelten Informationen zu reagieren. Als das zentrale Element von Smart Building Anwendungen agieren Sensoren als das Nervensystem von intelligenten Gebäuden. Je nach Anwendungsbereich können unterschiedlichste Sensoren eingesetzt werden.
Mehr erfahren
IoT-Sicherheit
Mit der steigenden Zahl vernetzter Geräte in einem intelligenten Gebäude steigt auch das Risiko von Cyberangriffen. Um Gebäude gegen diese Bedrohung zu schützen, ist eine hardware-basierte IoT-Sicherheitsarchitektur unabdingbar.
Aktoren
Entsprechend der Logik „Messen, Steuern, Regeln“ sind Aktoren das Bindeglied zwischen realer und digitaler Welt. Auf Basis der erhaltenen Daten und Informationen steuern und regeln sie die in einem Gebäude vernetzten Geräte wiez. B.das Schließen und Öffnen von Klappen und Ventilen. Infineon bietet hochintegrierte ICs für die Motorsteuerung sowie Intelligent Power Modules (IPMs).
PoE
Die PoE-Technologie (Power over Ethernet) gibt es zwar schon seit etlichen Jahren, aber der neueste Standard IEEE 802.3bt hat für eine Erhöhung der maximalen Leistung gesorgt, die über ein Twisted-Pair-Ethernet-Kabel abgegeben werden kann. Der neue Standard wurde im Jahre 2018 verabschiedet und macht zahlreiche neue PoE-Anwendungen möglich.
Vorausschauende Instandhaltung
Durch eine sensorgestützte Zustandsüberwachung lassen sich Erkenntnisse zum Istzustand der betreffenden Geräte und Anlagen in Gebäuden gewinnen. So entsteht eine solide Datengrundlage für weitere Analysen.
Konnektivität
Konnektivität ist eines der Hauptmerkmale intelligenter Gebäude, das es den Geräten ermöglicht, im Kontext des Smart Building, Daten zu senden und zu empfangen. Es können viele verschiedene Arten von Konnektivität wie WLAN oder Bluetooth/BLE eingesetzt werden.
Solution Finder – Ihr Fahrplan zum erfolgreichen Design

Unser Solution Finder führt Sie schnell und unkompliziert zu einer Auswahl passender Halbleiter für Ihr Projekt, die Sie dann vergleichen und direkt bestellen können. Nach Auswahl Ihrer Applikation werden Ihnen hilfreiche Systemdiagramme angezeigt, die Sie nach Ihren Anforderungen anpassen können.
Für die Applikationen Motorsteuerung und Antriebe stehen bereits 400 Lösungen im Tool zur Verfügung. In Kürze kommen Lösungen für Beleuchtung, Energieübertragung und -verteilung sowie weitere Applikationen hinzu.