Mobile Stromgeneratoren
Energieeffiziente Stromerzeugung für den flexiblen Einsatz
Ob es ums Kochen, das Surfen im Internet, Wäsche waschen oder einfach die Beleuchtung zu Hause geht: viele alltägliche Aktivitäten verbrauchen Energie. Bei einem Stromausfall sind mobile Stromgeneratoren eine praktische Alternative, um nicht auf die wichtigsten Alltagshelfer verzichten zu müssen. Mobile Stromgeneratoren sind leicht zu transportieren und bieten dem Verbraucher maximale Flexibilität, um seine Elektrowerkzeuge oder Freizeitgeräte auch an Orten ohne Stromversorgung zu nutzen.
Systemdiagramm: Mobiler Stromgenerator
Der Markt verlangt hohe Leistung bei geringen Emissionen
Bei allen Vorteilen verbrauchen natürlich auch mobile Stromgeneratoren Energie – in der Regel in Form von Benzin oder Diesel. Im heutigen Marktumfeld ist das oberste Gebot ein sparsamer Umgang mit Energie und, auch gesetzlich bedingt, möglichst geringe Emissionen. Entwickler mobiler Stromgeneratoren stehen also vor der Herausforderung, die Systeme hoch effizient und gleichzeitig umweltfreundlich zu gestalten. Ebenso wichtig sind die Prioritäten der Kunden bei der Kaufentscheidung für einen mobilen Stromgenerator, beispielsweise:
- Hohe Stromqualität
- Geringe Geräuschentwicklung
- Einhaltung von Emissionsvorschriften
- Wirtschaftlichkeit
- Gleichmäßige, effektive Bereitstellung elektrischer Signale
- Kleine Abmessungen
Energieeffiziente Halbleiterlösungen von Infineon
Infineon bietet Ihnen für die Entwicklung mobiler Stromgeneratoren unterschiedlichste Halbleiter in höchster Qualität aus einer Hand, beispielsweise Hochspannungs-MOSFETs in zahlreichen Spannungs- und RDS(on)-Klassen. Unsere SJ MOSFET-Technologie gilt als Benchmark beim Oberwellengehalt, und SMD-Pakete mit hoher Leistungsdichte halten die Gehäuseabmessungen minimal. Mit diesen Voraussetzungen gelingt Ihnen die Entwicklung mobiler Stromgeneratoren, die neue Maßstäbe bei Größe und Gewicht setzen und alle gesetzlichen Vorgaben zur Energieeffizienz erfüllen. Entdecken Sie unsere Halbleiterlösungen für Motorsteuergeräte, Wechselumrichter und Bedientafeln, und verringern Sie Ihren Zeitaufwand und Ihre Kosten für Forschung und Entwicklung.
Eröffnen Sie mit Lösungen von Infineon eine neue Dimension in der Entwicklung mobiler Stromgeneratoren!