Modernste Halbleiter für das neue, digitalisierte und universell vernetzte Gesundheitswesen
Umfangreiches Angebot an Medizingeräten, Wearables und elektronischen Gesundheitskarten
Ärzte, Therapeuten und medizinische Fachkräfte setzen etwa zwei Millionen Medizingeräte in vielen verschiedenen Ausprägungen ein. Beatmungsgeräte, Scanner, Pumpen und unzählige weitere Geräte unterstützen die Überwachung, Früherkennung und Diagnose verschiedener Krankheiten sowie die Behandlung der Patienten. Und das ist erst der Anfang. Der Markt für elektronische Medizingeräte wächst derzeit jährlich um 10 Prozent weltweit. Dieser Trend wird teilweise auch durch Corona-Pandemie verstärkt, in der sich ein zunehmender Bedarf an Beatmungs- und Diagnosegeräten feststellen lässt.
Die digitale Transformation erweitert die Reichweite vieler dieser Geräte über das klinische Umfeld hinaus. Anders ausgedrückt erleichtern „smarte“ Geräte mit IoT-Vernetzung medizinische Behandlungen, helfen Krankheiten vorzubeugen und ermöglichen Patienten die Gesundheitsvorsorge von zu Hause aus. So sorgen intelligente Thermometer und Online-Beatmungsgeräte für eine „vernetzte Gesundheitsvorsorge“, da Mediziner und Pflegekräfte dadurch Zugriff auf viel mehr Daten aus dem Alltag ihrer Patienten bekommen. Ärzte können somit Symptome sowie das Fortschreiten chronischer und akuter Krankheiten besser deuten bzw. bewerten und ihre Pflege- und Therapiepläne optimieren. Der Bedarf an Telemedizingeräten zur Überwachung von Patienten aus der Ferne sowie zur Überbrückung von Verzögerungen bei ärztlichen Sprechstunden bzw. Eingriffen ist durch die Corona-Pandemie erheblich angestiegen.
Gleichzeitig ist das Gesundheits- und Lifestyle-Bewusstsein der Verbraucher inzwischen so stark ausgeprägt, dass mehr auf Vorbeugung und Aufrechterhaltung eines guten Gesundheitszustandes geachtet wird, damit erst gar keine Behandlung nötig ist. Die Menschen möchten in ihrem Alltag mehr für ihre Fitness und Gesundheit tun. Demzufolge steigt der Bedarf an tragbaren Gesundheitsgeräten, wie medizinischen Armbändern und Smart Watches mit Fitness- und Gesundheitsfunktionen wie Überwachung der Sauerstoffsättigung des Blutes, Schlaf-Tracker, EKG-Sensoren und Überwachung der Herzgesundheit.
Schutz sensibler Gesundheitsdaten
Der Nutzen von verbessertem Gesundheitsbewusstsein, Überwachung und Betreuung spricht für sich selbst, aber all dies darf nicht auf Kosten von Datenschutz und Datensicherheit gehen. Sowohl im klinischen als auch im heimischen Umfeld hat daher die Sicherheit der Geräte und Daten allerhöchste Priorität. Dasselbe gilt für elektronische Gesundheitskarten. Zwar versprechen diese mehr Komfort und bessere Bedingungen für die Patienten, es muss aber sichergestellt sein, dass dadurch keine personenbezogenen medizinischen Daten in die falschen Hände geraten.
Zudem müssen medizinische Wearables sowohl nahtlose Konnektivität und längere Akkulaufzeiten als auch kleine Formfaktoren, problemlose Integration und Sensorgenauigkeit bieten. Dies ist besonders für Senioren wichtig. Hier sollte das entsprechende Gerät normale Bewegungen von einem Sturz unterscheiden können.
Bewältigung von Designanforderungen in einem boomenden Gesundheitsmarkt
Unser umfangreiches Angebot bietet Lösungen für alle Designs von medizinischen und Gesundheitsvorsorgegeräten – von Geräten für die Intensivstation und Beatmungsgeräten im Besonderen zu Wearables und elektronischen Gesundheitskarten im Allgemeinen.
Unsere Controller der Produktfamilie SLE 78 wurde speziell für alle Anforderungen im Zusammenhang mit elektrischen Gesundheitskarten entwickelt. Sie vereinen die Sicherheitstechnologie Integrity Guard mit zukunftsorientierten Speicherfunktionen für Zeiträume von mehr als 10 Jahren.
Bei der Entwicklung von Systemen wie beispielsweise medizinischen Beatmungsgeräten wurden höchste Qualitätsmaßstäbe auf Grundlage sicherheitszertifizierter Entwicklungsprozesse angelegt. Das Portfolio von Infineon deckt alle Bereiche ab: von unseren Komponenten für Netzteile und Energiemanagement mit Bausteinen der Produktfamilien CoolMOS™, OptiMOS™ und CoolSET™ bis hin zu den XENSIV™-Sensoren und unseren abgesicherten Authentifizierungs- und Konnektivitätslösungen auf Basis der Produktfamilie OPTIGA™. Und – was in Zeiten der Pandemie besonders wichtig ist – dank unserer umfangreichen Produktionskapazitäten können wir alle Frontend- und Backend-Anlagen im eigenen Haus und bei unseren Partnern zügig hochfahren.
Bei den Wearables bieten wir Lösungen für alle Funktionsbausteine, von Hochfrequenzmodulen, Sensoren und Konnektivität bis hin zu Stromversorgung, Speicher und Sicherheit – alles in kompakter Bauweise, die eine einfache Integration und zügiges Design-In ermöglicht.
So sorgt unser Angebot für Beatmungsgeräte, beispielsweise die Kombination aus leistungsfähigen PSoC™-Mikrocontrollern und XENSIV™-Drucksensoren mit AIROC™ Bluetooth® & Wi-Fi-Combos sowie OPTIGA™ Trust-Authentifizierungslösungen dafür, dass die heutigen Beatmungsgeräte sich durch intelligente, abgesicherte Konnektivität auszeichnen. Die Sensoren aus der Produktfamilie XENSIV™ von Infineon finden auch viel Anklang bei den Herstellern von Hörgeräten: Unsere neueste Lösung XENSIV™ IM73A135 setzt neue Maßstäbe bei MEMS-Mikrofonen.