Motortypen in elektrischen Antrieben für den Industrieeinsatz
Induktions- und Servomotoren, geschaltete Reluktanz- und Permanentmagnet-Synchronmotoren
Die vier gängigsten Motortypen in Industrieantrieben sind Induktionsmotoren, Servomotoren, geschaltete Reluktanzmotoren und Permanentmagnet-Synchronmotoren. Am häufigsten werden asynchrone Induktionsmotoren eingesetzt, vor allem für Pumpen und Ventilatoren. Bei Anwendungen mit besonderen Anforderungen an die Dynamik sind Servomotoren und Permanentmagnet-Synchronmotoren die erste Wahl, zum Beispiel in Robotik und Handhabung. Geschaltete Reluktanzmotoren sind ideal für Anwendungen geeignet, die niedrige Drehzahlen und hohe Drehmomente erfordern.
Die ideale Halbleitertechnologie für diese Motortypen ist IGBT7. Diese Module sind in Easy- und EconoDUAL-Gehäusen verfügbar. Für hoch integrierte Antriebe und Antriebe mit hohen Schaltfrequenzen sind CoolSiC™-MOSFETs am besten geeignet. Diese Technologie punktet mit geringen Schalt- und Leitungsverlusten, was ihre Integration in den Motor vereinfacht. In anspruchsvollen Umgebungen wie beispielsweise bei der Reifenherstellung können die Halbleiter mit unserer erweiterten H2S-Schutztechnologie vor Schadgasen geschützt werden.
Unsere Mikrocontroller-Produktfamilien XMC und PSoC 6 eignen sich optimal für die Prozesssteuerung. Zudem bieten wir Speicherlösungen auf der Basis unserer NOR-Flash- und RAM-Speichermodule an. Die OPTIGA Trust-Produkte von Infineon wiederum ermöglichen eine abgesicherte Anbindung an vorhandene Netzwerke.
Auf den folgenden Seiten finden Sie weitere Informationen zu den jeweiligen Motortypen und den passenden Produktlösungen:
Online-Simulationsprogramm zur Berechnung von Verlusten und Wärmeverhalten von Leistungsmodulen und RAM-Disks von Infineon.
Hier wird ein Wechselrichtersystem mit Drei-Phasen-Motor implementiert, um die Leistungsverluste und Sperrschichttemperatur jedes Bauteils bei gegebenen, statischen Lastbedingungen zu simulieren.
Hier wird ein Wechselrichtersystem mit Drei-Phasen-Motor implementiert, um die Leistungsverluste und Sperrschichttemperatur jedes Bauteils innerhalb des IPM bei gegebenen, statischen Lastbedingungen zu simulieren.
Webinar: CoolSiC™ – die Ideallösung für Servoantriebe (EN)
Siliziumcarbid-MOSFETs als Ideallösung für Servoantriebe? Absolut! Dieses interessante #Webinar zeigt, warum das so ist. Ferner werden die Leistungen von IGBTs und SiC-MOSFETs verglichen, und Sie erfahren, welche Vorteile die Nutzung der .XT-Technologie von Infineon bietet.
Anwendungspräsentation: Wir sorgen für effizientere Antriebe – unser Know-how zur Optimierung Ihrer Antriebssysteme (EN)
Wir sorgen für effizientere Antriebe. Unser Know-how zur Optimierung Ihrer Antriebssysteme. Die Folien dieses Webinars stehen auch zum Download zur Verfügung. Auf diese Weise erhalten Sie diese wertvollen Informationen gesammelt in einer PDF-Datei.
Whitepaper: Industrieantriebe im Wandel – optimieren Sie Ihre Antriebssysteme mit dem Know-how von Infineon (EN)
Die Zeiten, in denen Elektromotoren für Industrieanwendungen überdimensioniert und die sich daraus ergebenden Energiemehrkosten einfach hingenommen wurden, um die gewünschte Lebensdauer der Anwendung sicherzustellen, sind vorbei. Dieses Whitepaper beleuchtet einige der inzwischen verfügbaren Technologien, mit denen im Niederspannungsbereich und in der Robotik höhere Wirkungsgrade erreicht werden können.
Möchten Sie wissen, welche verschiedenartigen Topologien es für diese Stufe der Stromwandlung gibt und welches Funktionsprinzip diese so leistungsfähig macht? Lernen Sie die Grundkonzepte von passiven Gleichrichtern und aktiven Zweipunkt-Gleichrichtern kennen.
In dieser Schulung lernen Sie, welchen Beitrag CoolSiC™-MOSFETs zur Entwicklung der nächsten Generation von Servoantrieben leisten können.
In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie am besten vorgehen, um entsprechend Ihren Anforderungen an Industrieantriebe zuverlässige und effiziente Lösungen zu finden. Hier werden die wichtigsten Fragen rund um Leistung, Spannungen, Topologie und Frequenz für Ihre Anwendung behandelt.
Lerninhalte:
- Grundlagen der Technologie, die im neuen Stromsensor TLI4971 von Infineon zum Einsatz kommt
- Wichtigste Merkmale, Vorteile und Nutzen