Mikro Speicherprogrammierbare Steuerung (Mikro-SPS)
Die ultimative Steuerung für Gebäudeautomation und Heimautomation
Mikro-SPS sorgen in einer Vielzahl gängiger Anwendungen für elementare Steuerfunktionen und unterliegen dabei dem steigenden Druck, benutzerfreundlich und kostengünstig zu sein. Im Sinne dieser Anforderungen bietet Infineon mit der Produktreihe XMC1000 hochwertige Mikrokontroller zu einem attraktiven Preis.
Da man bei Infineon überzeugt ist, dass auch kostengünstige Produkte verbessert werden sollten, sind eine Reihe von XMC1000-Mikrokontrollern mit einer optionalen integrierten Sicherheits-IP ausgestattet. Ein herausragender Mehrwert für Ihre Mikro-SPS-Anwendungen, den Sie nirgendwo sonst finden werden.
Mikro-SPS Systemdiagramm
The performance and quality your building control designs need
In tune with these demands, Infineon offers high-quality microcontrollers in the XMC1000 family – at an attractive price. Our XMC1000 family houses an ARM® Cortex™-M0 core and is ideally suited for a micro PLC’s communication and human-machine interface tasks. It offers 200kb of flash, 2 CAN nodes, 4 serial channels, 3 x 64 LED matrix control, 9-channel LED brightness and color control.
Because at Infineon we believe that even cost-friendly products deserve enhancements, a selection of our XMC1000 microcontrollers is equipped with an optional integrated security IP. This exceptional added value for your micro PLC application is something you’ll find nowhere else on the market. Explore our solutions for micro PLCs and boost your application with components from Infineon.
Verwandte Links
Discrete IGBTs for welding UPS and SMPS applications: TRENCHSTOP™5
Infineon system solution for industrial automation industry
Infineon's solutions for UPS in industrial automation
Full system solution for PLC with focus on industrial PROFET™ devices
XMC1400 and XMC4800-High performance realtime ARM® Cortex® M0 and M4 EtherCAT® MCU