Industrielle Kommunikation
Making industrial networking secure and failsafe
Je mehr Möglichkeiten sich in der industriellen Kommunikation auftun, desto mehr Herausforderungen treten auf. Themen, die derzeit heiß diskutiert werden: Wie geht man optimal mit Echtzeit-Kommunikationsprotokollen um? Was ist für eine stabile und ausfallsichere Wireless-Kommunikation erforderlich? Auch die Tatsache, dass heutzutage fast jedes Gerät eine Kommunikationsschnittstelle besitzt, ist wegweisend. Mit dem Internet verbundene Bauteile erfordern eine sichere Kommunikation, um die Manipulation und den Diebstahl von Daten zu verhindern. Die hochsicheren Mikrokontroller von Infineon sind hier genau die richtige Wahl: Sie sorgen mit führender, hardwarebasierter Sicherheit für den Schutz und die Integrität von Daten. Das ist besonders in Umgebungen mit auftragskritischen M2M-Anwendungen (Maschine-Maschine) wichtig, wie beispielsweise in Industrieanlagen.
Dedizierte Halbleiterlösungen von Infineon sind insbesondere auf Anwendungen mit industrieller Kommunikation ausgelegt. Sie berücksichtigen nicht nur die vorgesehene Markteinführungszeit, sondern auch einen Preis, der zu Ihrem Budget passt. Profitieren Sie von unserer herausragenden Fachkenntnis bei Standards der industriellen Kommunikation. Beschreiben Sie uns einfach, wonach Sie suchen, und Sie erhalten von uns Expertise, Demoplattformen und umfassenden Support zu Software und Treibern – wann immer Sie ihn benötigen.
Industrielle Kommunikation Systemdiagramm
Discrete IGBTs for welding UPS and SMPS applications: TRENCHSTOP™5
Infineon system solution for industrial automation industry
Infineon's solutions for UPS in industrial automation
Full system solution for PLC with focus on industrial PROFET™ devices
XMC1400 and XMC4800-High performance realtime ARM® Cortex® M0 and M4 EtherCAT® MCU