Mensch-Maschine-Schnittstelle (MMS)
Von Touchpanels bis hin zu industriellen Anlagen: erstklassige Komponenten für Ihr Projekt
Im rauen Umfeld der industriellen Fertigung muss ein Gerät mit Mensch-Maschine-Schnittstelle (MMS) besonders robust sein. Es muss sowohl benutzerfreundlich sein als auch verschiedene Zugangsebenen bieten. Und der Preis für gute Qualität sollte genau richtig sein. Im Idealfall werden alle Bauteile aus einer Hand gefertigt – das bedeutet für Sie nicht nur weniger Aufwand, sondern auch die Gewissheit, dass Mikrokontroller, Netzteile und Peripheriegeräte nahtlos miteinander funktionieren.
Infineon liefert dies alles – und noch viel mehr. Wir bieten ein vollständiges Portfolio hochwertiger Lösungen für Ihren gesamten Bedarf an Geräten mit Mensch-Maschine-Schnittstelle. Sie können sogar Ihren MMS-Prototypen auf unserer Demoplattform testen, die auf dem Anwendungskit XMC4000 basiert – damit Sie schon im Voraus wissen, was Sie bekommen werden. Je wichtiger die Sicherheit wird, desto deutlicher stellt sich Infineon als führender Hersteller von Halbleitern heraus, die hinsichtlich integrierter Sicherheit allen anderen überlegen sind. Unsere M2M-optimierten Mikrokontroller (Produktreihen SLM 97 und SLI 97) sorgen für eine sichere Kommunikation zwischen den Bauteilen, wenn z. B. eine Fertigungsanlage über das Internet mit einer Industrieumgebung verbunden ist. Dedizierte Anwendungsexpertise und seit Langem bewährte, herausragende Fachkenntnis garantieren, dass Ihre MMS bei Infineon in guten Händen ist.
Mensch-Maschine-Schnittstelle (MMS) Systemdiagramm
Discrete IGBTs for welding UPS and SMPS applications: TRENCHSTOP™5
Infineon system solution for industrial automation industry
Infineon's solutions for UPS in industrial automation
Full system solution for PLC with focus on industrial PROFET™ devices
XMC1400 and XMC4800-High performance realtime ARM® Cortex® M0 and M4 EtherCAT® MCU