DC wallbox
Schnelles, effizientes „Destination Charging“ Ihres Elektrofahrzeugs
Derzeit sind weltweit mehr als 10 Millionen Elektrofahrzeuge auf der Straße, und ihre Zahl wächst ständig weiter, da die Technologie inzwischen bezahlbar und komfortabler geworden ist. „Destination Charging“, also das Laden des Elektrofahrzeugs am Zielort, ist der wichtigste Anwendungsfall, da diese Form des Ladens von den Fahrern der E-Autos am häufigsten genutzt wird. Wesentliches Element der Ladeinfrastruktur ist die DC-Wallbox-Technologie, die ein schnelleres und intelligenteres Laden ermöglicht.
DC-Ladepunkte zuhause – schnell und leistungsfähig
Eines der wichtigsten Verkaufsargumente für Elektrofahrzeuge ist die Möglichkeit, diese zuhause aufzuladen. Kosten, Verfügbarkeit und problemlose Installation sind hierbei die wichtigsten Kriterien, um die Entscheidung der Käufer zu beeinflussen. Mit der neuen DC-Wallbox-Technologie lassen sich E-Autos mit einer Leistung von bis zu 22 kW mit Gleichstrom aufladen – das ist mehr als das Doppelte einer typischen, mit Wechselstrom betriebenen Wallbox. Die DC-Wallbox-Technologie überträgt den elektrischen Strom über einen standardisierten DC-Ladestecker (wie er auch in Schnell- und Ultraschnell-Ladesystemen verwendet wird) direkt auf die Antriebsbatterie. Im Gegensatz zu den AC-Systemen werden E-Autos mit diesem System unabhängig vom integrierten Bord-Ladegerät aufgeladen. Somit besteht keine Begrenzung hinsichtlich der Ladegeschwindigkeit und -kapazität wie bei AC-Ladeinfrastrukturen, Die Ladezeit kann somit deutlich verkürzt werden.
Ein weiterer wichtiger und innovativer Aspekt der DC-Ladetechnologie ist die Möglichkeit einer bidirektionalen Energieübertragung. Der Strom kann in beide Richtungen fließen, um unterschiedliche Anwendungsfälle abzudecken, wie das Überbrücken bei Strommangel, das Puffern von Energie für den Privathaushalt oder sogar den Weiterverkauf des Stroms in das öffentliche Stromnetz. Dies wird in Zukunft mit der V2G-Option (Vehicle-to-Grid) möglich sein.
Durch die Verfügbarkeit von höheren Batteriekapazitäten in vielen Ländern sind einige zukunftsweisende Konzepte entstanden, mit denen diese Energiequellen in die bestehende Elektrizitätsinfrastruktur eingebunden werden können. Bei Privat- und Gewerbeimmobilien, wo Elektrofahrzeuge mit erneuerbaren Energien, wie beispielsweise Solarenergie, geladen werden, kann der überschüssige Strom gespeichert und dann bei Strommangel oder in Zeiten mit hohem Strombedarf wieder verfügbar gemacht werden. Mit den V2G-Implementierungen (Vehicle-to-Grid) wird dieser V2B-Ansatz (Vehicle-to-Building) noch weitergetrieben, um dem Strombedarf landesweit zu begegnen und im Zusammenhang mit einem allgemeinen Trend hin zu erneuerbaren Energien einen Ausgleich bei der Nachfrage zu ermöglichen.
Für eine bidirektionale Implementierung ist eine spezielle Topologie mit Kabeln für duale Energieübertragung erforderlich.
Beim Laden eines Elektrofahrzeugs an einem Ladepunkt muss es möglich sein, die zwischen Ladevorrichtung, Fahrzeug und Backend-Infrastruktur ausgetauschten Daten zu identifizieren, zu authentifizieren und zu schützen. Hierzu sind Kryptografie-Funktionen erforderlich, die sowohl die Ladeinfrastruktur als auch die Fahrzeuge schützen, die diese nutzen.
Im Rahmen der ISO-Norm 15118 wird das Konzept „Plug & Charge“ (Einstecken & Laden) eingeführt. Es ermöglicht das Aufladen der Fahrzeugbatterien, ohne dass dazu am Ladepunkt eine spezielle Ladekarte benötigt wird. So ist ein abgesicherter, komfortabler Ladevorgang sowohl mit drahtgebundenen als auch drahtlosen, auf AC- und DC-Subsystemen basierenden Ladetechnologien möglich. Das Ziel von Plug & Charge ist, Vertraulichkeit, Datenintegrität und -authentizität sicherzustellen. Hierfür kommen in ISO 15118 definierte Algorithmen für symmetrische und asymmetrische Kryptografie zum Einsatz.
Zur Implementierung dieses Standards kann ein manipulationssicherer Mikrocontroller wie das Trusted-Platform-Modul von Infineon, OPTIGA™ TPM SLI 9670, eingesetzt werden. Dabei handelt es sich um eine standardisierte Komponente gemäß TPM-Standard der Trusted Computing Group (TCG). TPM spielt eine wesentliche Rolle bei der Sicherstellung von Finanztransaktionen für Plug & Charge, indem es die Authentizität der beteiligten Einheiten, die Integrität der ausgetauschten Daten sowie die Vertraulichkeit sensibler Informationen schützt.
Außerdem dient das Modul OPTIGA™ TPM SLI 9670 zum Schutz der Plattform und zur abgesicherten Datenübertragung zwischen einem Server-Backend, der Ladestation und dem Elektrofahrzeug. Dies ist notwendig, um Remote-Funktionen zu ermöglichen, wie zum Beispiel Firmware-Updates, Wartung und Verwaltung der Geräte der Ladeinfrastruktur.
Die Leistungsschalter in der DC-Wallbox basieren auf diskreten Lösungen wie dem CoolSiC™-MOSFET und dem CoolMOS™-MOSFET. Da für jeden Schalter ein Treiber benötigt wird und jeder Treiber angesteuert werden muss, bieten wir die passenden EiceDRIVER™-Gate-Treiber-ICs sowie XMC™-Mikrocontroller. Unsere Stromsensor-Lösungen ermöglichen eine exakte Strommessung bei geringem Platzbedarf. Unsere OPTIGA™-Produkte, die Datenschutz und -sicherheit und letztendlich die Kommunikation sicherstellen, und auf der PSoC6™-Plattform basierende IoT-Geräte runden die Bedienoberflächen- und Schnittstellenkonfiguration des Systems ab.
| Power Range |
|
| Input AC/DC Stage |
|
| Output DC/DC Stage |
|
| Output Voltage Range |
|
Wir fördern einen globalen Standard
Infineon ist der CharIN-Initiative (Charging Interface Initiative e.V.) beigetreten. Ziele der weltweit tätigen Organisation sind die Entwicklung, Etablierung und Förderung eines globalen Standards für die Ladeinfrastruktur für alle Arten batteriebetriebener Elektrofahrzeuge.
Parametrische Produktsuche
Webinar: DC-Schnellladen von Elektrofahrzeugen mit CoolSiC™ von Infineon (EN)
Elektromobilität dringt immer stärker in unser tägliches Leben vor. Dadurch wächst auch der Bedarf an effizienteren Ladelösungen. Angesichts der Anforderungen und technologischen Entwicklungen in diesem Bereich besteht die Herausforderung darin, intelligente und kompakte Lösungen zur Stromwandlung für die aktuellen und zukünftigen Ladenetze zu entwickeln. In diesem Webinar erhalten Sie einen gründlichen Einblick in das umfassende Portfolio von Infineon für DC-Ladelösungen mit Schwerpunkt auf der SiC-Technologie und ihrem bedeutenden Beitrag zum Ultra-Schnellladen von Elektrofahrzeugen.
Podcast4Engineers #1: Im Kommen: Ladelösungen für Elektrofahrzeuge (EN)
Die erste Folge unserer neuen Podcast-Reihe beleuchtet die wichtigsten Aspekte beim Laden von Elektrofahrzeugen: Insbesondere geht es darum, welche Szenarien für Ladeanwendungen zur Verfügung stehen, was diese für die jeweiligen Topologien bedeuten und wie die Entwickler darauf reagieren können. Unser Experte hat Antworten auf all diese Fragen und gibt Ihnen einen spannenden Einblick in die Anfänge der Elektromobilität.
Understand why to use WBG switches for bi-directional converters, the topologies used and how they function.
Dieses Video bietet folgende Lerninhalte:
- Einführung in Technologie, Einsatzmöglichkeiten und Vorteile der Top-Side-Kühlung
- Optimale Nutzung von TOLT-Gehäusen
Möchten Sie wissen, welche verschiedenartigen Topologien es für diese Stufe der Stromwandlung gibt und welches Funktionsprinzip diese so leistungsfähig macht? Lernen Sie die Grundkonzepte von passiven Gleichrichtern und aktiven Zweipunkt-Gleichrichtern kennen.
Lerninhalte:
- Informationen zu den führenden Trench-MOSFET-Designs von Infineon
- Warum Sie auf diese revolutionäre Technologie setzen sollten
Lerninhalte:
- Sie erfahren, welche Antworten die Produktfamilie AURIXTM auf die Anforderungen des Elektromobilitätsmarktes hat.
- Tauchen Sie tief in die Welt der AURIX™ TC3xx-Mikrocontroller ein, lassen Sie sich zeigen, wie diese Produkte zentrale Herausforderungen bei Elektrofahrzeugen meistern, und lernen Sie die Hauptmerkmale dieser Produktfamilie kennen.
Lerninhalte:
- Präsentation des IPOSIM-Tools, insbesondere für Umrichter in Elektrofahrzeugen
- Schritte zum Simulieren verschiedener Parameter und Vergleich der Ergebnisse für unterschiedliche Produkte von Infineon: So ermitteln Sie das optimale Produkt für Ihre Anwendung
Lerninhalte:
- Welche Herausforderungen stellen Anwendungen für Traktionswechselrichter in Bezug auf Systemanforderungen, Größe, Kosten und Zeit?
- Beschreibung der speziellen Merkmale des EasyPACK™ 2B EDT2. Wie kann Infineon den Bedarf der Kunden erfüllen? Hierbei wird der Schwerpunkt auf Qualität und die Ausbaumöglichkeiten gelegt.