Wechselrichter (PCS)
Der Wechselrichter (PCS) übernimmt die Umwandlung von Wechsel- in Gleichstrom und umgekehrt. Dabei fließt der erzeugte Strom in die Batterien, um diese aufzuladen, oder er wird aus dem Batteriespeicher entnommen, in Wechselstrom umgewandelt und in das Netz eingespeist. Bei Wechselrichterlösungen mit einer Leistung unter 30 kW sind typischerweise unsere diskreten OptiMOS™-, CoolMOS™- und CoolSiC™-MOSFETs am besten geeignet, während im Leistungsbereich über 100 kW ein modularer Ansatz mit IGBT-Modulen und mit hoch integrierten Modulen vom Typ Easy 1B/2B mit Dreipunkt-Topologie wirtschaftlich am sinnvollsten ist.
Für Systeme mit Leistungen zwischen diesen beiden Werten empfiehlt es sich, im Einzelfall zu prüfen, ob eine diskrete oder eine modulare Lösung vorteilhafter ist. Da für jeden Schalter ein Treiber benötigt wird und jeder Treiber angesteuert werden muss, bieten wir die passenden EiceDRIVER™-Gate-Treiber-ICs sowie XMC™- und Stromsensorlösungen. Abgerundet wird unser Angebot durch die Datenschutz und Sicherheitsprodukte der Produktfamilie OPTIGA™.
Energiespeichersysteme mit Leistungen unter 10 kW werden üblicherweise in Wohnbereichen und Eigenheimen eingesetzt. Die Systeme umfassen in der Regel zwei Stufen, eine DC/DC- und eine AC/DC-Stufe, die in einem bidirektionalen Modus betrieben werden müssen.
Durch den Einsatz von marktführenden MOSFETs auf der Basis von Siliziumcarbid (SiC) und Silizium (Si) sowie von IGBT-Technologien in Kombination mit optimal geeigneten Gate-Treibern bietet Infineon alle Komponenten für umfassende Systemlösungen.
Empfohlene Produkte:
- MOSFET auf der Basis von Siliziumcarbid (SiC): CoolSiC™
- MOSFETs für niedrige Spannungen (< 300 V):OptiMOS™
- MOSFETs für hohe Spannungen (> 400 V):CoolMOS™
- Diskrete IGBTs: IGBT
- Gate-Treiber-ICs: EiceDRIVER™
Energiespeichersysteme im Leistungsbereich zwischen 10 kW und 125 kW eignen sich optimal für Wohnbereiche und Gewerbeumgebungen. Diese Systeme werden in der Regel mit Photovoltaik-Anlagen kombiniert. Vielfach werden für die Energiespeicherung in Umspannwerken mehrere 125 kW-Systeme eingesetzt. Hauptsächlich verwendete Topologien in dieser Leistungsklasse sind Mehrpunkt- oder kurze ANPC-Wechselrichter. Ansonsten kommen je nach Batterie- und Netzspannung manchmal Zweipunkt-Standardtechnologien zum Einsatz.
Diese auf Bürogebäuden, Produktionsbetrieben und Supermärkten installierten Systeme dienen mehrheitlich dem Eigenverbrauch. Nicht selbst verbrauchte Energie wird zur späteren Nutzung in Batterien gespeichert oder in das Versorgungsnetz eingespeist, um zusätzliche Einnahmen zu generieren.
Eine der zentralen Anforderungen an solche Systeme ist die Verringerung der Verluste, wodurch der Gesamtwirkungsgrad maximiert wird. Heutigen Systeme sind für bis zu 1.500 V DC-Busspannung ausgelegt.
Empfohlene Produkte:
- 1.200-V-Modul mit CoolSiC™ MOSFET: CoolSiC™
- 600-V-CoolSiC™-MOSFET: CoolSiC™
- 650-V-CoolMOS™-MOSFET für hohe Spannungen (> 400 V): CoolMOS™
- Gate-Treiber-ICs: EiceDRIVER™
Energiespeichersysteme im Leistungsbereich zwischen 125 kW und 2 MW werden von Energieversorgern und für die Massen-Energiespeicherung genutzt. Dabei handelt es sich entweder um eigenständige oder um mit Photovoltaik- und Windkraftanlagen von Energieversorgern kombinierte Systeme.
In dieser Leistungsklasse kommen je nach Batterie- und Netzspannung hauptsächlich Dreipunkt-ANPC- oder Standard-Zweipunkt-Wechselrichter zum Einsatz. Im Allgemeinen werden bei Energiespeichersystemen mit höheren Leistungen vorzugsweise Zweipunkttopologien eingesetzt.
Für hohe Leistungen ausgelegte ESS dienen vor allem der Stabilisierung der Versorgungsnetze, sodass Komplettausfälle der Stromversorgung vermieden werden können. Mit einem derartig leistungsfähigen Energiespeichersystem kann die Zuverlässigkeit des Stromnetzes erhöht und die Stabilität der Energieversorgung sichergestellt werden. Ferner ermöglichen Konzepte wie Lastspitzenkappung bzw. Lastverschiebung eine Bewältigung des wachsenden Strombedarfs, insbesondere zu Spitzenzeiten, ohne zusätzliche Energieerzeugung.
Empfohlene Produkte:
1.200-V-Modul mit CoolSiC™ MOSFET: CoolSiC™
PrimePACK™-Modul mit IGBT4: PrimePACK™
EconoDUAL™-Modul: EconoDUAL™ 3
Gate-Treiber-ICs: EiceDRIVER™
Neues Whitepaper: Trends und Lösungen bei Solar-, Windenergie- und Energiespeichersystemen (EN)
Informieren Sie sich über Solar-, Windenergie- und Energiespeichersysteme sowie über die Anforderungen an die erforderlichen Leistungshalbleiter. Erfahren Sie, welche Antworten Infineon auf die Trends im Markt für erneuerbare Energien und Speichersysteme hat, z. B. wenn es um die Integration von Wechselrichtern mit CoolSiC™-MOSFETs geht. Verschaffen Sie sich einen Überblick über unsere verschiedenen Angebote für Lösungen in den Bereichen Solarenergie-, Windenergie- und Energiespeichersysteme.
Speicherung von Energie aus Sonne und Wind: Trends und Lösungen (EN)
Informieren Sie sich über Solar-, Windenergie- und Energiespeichersysteme sowie über die Anforderungen an die erforderlichen Leistungshalbleiter. Erfahren Sie, welche Antworten Infineon auf die Trends im Markt für erneuerbare Energien und Speichersysteme hat, z. B. wenn es um die Integration von Wechselrichtern mit CoolSiC™-MOSFETs geht. Verschaffen Sie sich einen Überblick über unsere verschiedenen Angebote für Lösungen in den Bereichen Solarenergie-, Windenergie- und Energiespeichersysteme.
On-Demand-Webinar: Speicherung von Energie aus Sonne und Wind
In diesem Webinar erhalten Sie Informationen zu erneuerbaren Energien und zu neuen Anwendungen im Bereich Energiespeicherung.