Lösungen von Infineon für die Epilation der Zukunft
Die Zukunft gehört IPL und Laser
Neue, zukunftsweisende Technologien zur Haarentfernung (Epilation), wie beispielsweise IPL- und Laseranwendungen, stellen neue Herausforderungen für die Entwickler der entsprechenden Hardware dar. Hier unterstützt Sie Infineon mit einer Vielzahl hoch spezialisierter Halbleiterprodukte. Tragbare IPL-Geräte wandeln niedrige Batterie-Ausgangsspannungen in hohe Gleichspannungen um und beschicken den Gerätekopf mit starken Strömen, sodass Licht mit hoher Energie auf die Haut des Benutzers trifft. Das Schalten bei hohen Spannungen erfordert den Einsatz von leistungsfähigen IGBTs und MOSFETs aus der umfangreichen Produktpalette von Infineon. MOSFETs aus der Produktfamilie OptiMOS™ und IGBTS aus der Produktfamilie TRENCHSTOP™ 5 sind die Produkte der Wahl für die hohen Anforderungen, die IPL-Geräte hinsichtlich Leistungsdichte und Wirkungsgrad stellen. Durch die Kombination aus CoolSET™-ICs mit integrierter Leistungsstufe mit den für hohe Spannungen ausgelegten CoolMOS™-CE-MOSFETs konnte eine äußerst effiziente Stromversorgungsstufe einschließlich Umwandlung von Wechsel- in Gleichstrom geschaffen werden, die dem IPL-Gerät die Energie liefert, die es für lange Lebensdauer und komfortablen Betrieb benötigt.
Bitte wählen Sie eine Unterkategorie
Optimale Benutzererfahrung bei IPL-Geräten
Die vom IPL-Gerät abgegebene Energie sollte außerdem an die benutzerseitigen Anforderungen, beispielsweise hinsichtlich Hautton und Körperteil, anpassbar sein sein. Die universell einsetzbare Mikrocontroller-Lösung PSoC™ von Infineon ist ferner mit dem integrierten Treiber EiceDRIVER™ für MOSFETs und IGBTs kompatibel und fungiert somit als zentrale Regelungseinheit für die interne DC-DC-Umrichterstufe, die Gleichrichterstufe, die Regulierung der Ausgangsleistung und vieles mehr.