Speziell konzipierte Lösungen von Infineon für Geräte mit geringer Stromaufnahme
Bitte wählen Sie eine Unterkategorie
Flexibilität und Effizienz für innovative Kleinleistungsanwendungen
Kleinleistungsgeräte zur Körperpflege arbeiten im Leistungsbereich zwischen 5 und 30 Watt, sind batteriegestützt und wieder aufladbar. Kleinleistungsgeräte, wie beispielsweise Zahnbürsten, Hautpflegegeräte und Rasierapparate werden in der Regel von einem Gleichstrommotor angetrieben und verfügen über eine Reihe von LEDs sowie über zahlreiche innovative Funktionen, wie Touch-Oberfläche, Fernsteuerung und Sensorik. Infineon bietet intelligente Designlösungen zur Integration all dieser Funktionen in einem kompakten Gerät – bei gleichzeitiger Steigerung des allgemeinen Wirkungsgrads.
Eine einzige Schaltung für Touchscreen, Bluetooth und Gleichstrommotor
Mit der Produktfamilie der PSoC™-Mikrocontroller liefert Infineon eine einzigartige Lösung für die digitale Signalverarbeitung bei allen Arten von Geräten zur Körperpflege: von der Mundpflege über Haarentfernung bis zur Haut- und Körperpflege. Die Produktfamilie der PSoC™-Mikrocontroller vereint die Leistungsfähigkeit der digitalen Verarbeitung mit Bluetooth/BLE-Konnektivität und der branchenweit führenden Technologie CAPSENSE™ für die Ansteuerung von Touch-Displays. Durch Kombination der Niedrigspannungs-IR-MOSFET™-Produkte mit flexiblen Schaltungstopologien lassen sich alle Elemente, wie beispielsweise Gleichstrommotoren und LEDs effizient und zuverlässig ansteuern. Infineon bietet Ihnen die optimale Lösung für diskrete Low-Side-, High-Side-, Halbbrücken- und H-Brücken-Antriebskonfigurationen mit branchenweit führender N-Kanal-, P-Kanal- und Doppelkanal-MOSFET-Technologie. Infineon stellt Design-Know-how und Spitzenlösungen für diese und zahlreiche weitere zukunftsweisende Anwendungen, wie beispielsweise NFC-Tagging und -Pairing (Identifikation und Kopplung per NFC), Drucksensorik und Temperaturregelung zur Verfügung.
Drucksensorik leicht gemacht
Die umfangreiche Palette an Hall-Schaltern und Linearsensoren von Infineon, die mit unterschiedlichen Schwellenwerten arbeiten, ermöglicht die Entwicklung von einfachen und präzisen Drucksensorik-Lösungen. Durch Messung des Magnetfelds eines im Inneren des Handgriffs eingebauten Magnets kann der auf das Gerät ausgeübte Druck linear erfasst bzw. der Benutzer daraufhin über eine einfache binäre Anzeige aufgefordert werden, den Druck zu verringern.