Schnittstellenschutz
Maximaler ESD-Schutz vom Marktführer
Die heutigen Mobilgeräte sollen möglichst klein und zugleich mit einer Vielzahl an Anwendungen ausgestattet sein. Dies führt allerdings dazu, dass die Mobilgeräte empfindlicher gegenüber elektrostatischer Entladung (ESD) werden. Sie als Entwickler stehen somit vor der Herausforderung, verschiedene Schnittstellen vor unterschiedlichen ESD oder Überstrom-Szenerien zu schützen, ohne dabei an Signalintegrität (SI) zu verlieren. Um Schnittstellen zu schützen, benötigen Sie passende TVS-Dioden mit dem richtigen Schutzgrad sowie der gewünschten Leistung zu einem angemessenen Preis.
Schnittstellenschutz-Systemdiagramm
Das passende Gehäuse für ESD-Schutz
Vertrauen Sie auf den Marktführer im Bereich ESD-Schutz. Infineon bietet Ihnen ein breites Sortiment an TVS-Dioden sowohl für analoge als auch digitale Anwendungen, Hochgeschwindigkeits- und RF-Schnittstellen sowie für den Schutz von Stromversorgungskabeln. Damit wir besser Ihren Anforderungen gerecht werden, haben wir unser TVS-Sortiment um Chip Scale Packages erweitert. So erhalten sie einen optimalen ESD-Schutz unter Berücksichtigung von Leistung, Robustheit, Qualität und Preis. Sie haben extrem wenig Platz zur Verfügung, etwa in tragbaren Geräten oder einem Modul? Wir bieten Ihnen die kleinste Diode der Welt an, die ESD***-B1-CSP01005.
Entdecken Sie unser Halbleitersortiment, durch das Ihre Anwendungen besserer ESD-Schutz geboten werden kann.