Motorrad-Motormanagement
In den Gegenden der Welt, in denen Motorräder den Verkehr prägen – insbesondere in der Region Asien-Pazifik – ist ein effizientes Motorrad-Motormanagement ein zentrales Thema. Die größten Herausforderungen: Budgetzwänge und immer strengere Bestimmungen bezüglich Abgasausstoß und Kraftstoffverbrauch.
Infineon hat langjährige Erfahrung mit diesen Herausforderungen und bietet dementsprechend ein flexibles, skalierbares Portfolio speziell für die Bedürfnisse des Motorrad-Motormanagements an. Von extrem kosteneffizienten Chipsatzlösungen wie beispielsweise Mikrocontrollern und U-Chips über Sensoren bis hin zu skalierbaren Chipsatzlösungen, die Systemlösungen mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung, E-Vergaser und Kondensatorentladungszündung unterstützen.
Motorrad-Motormanagement Systemdiagramm
System benefits
- Scalable chip-set solutions supporting EFI, e-carburetor and CDI system approaches
- Highest feature density in smallest package supporting smallest form factor
- Single device TLE8080EM solution to manage the entire electronic power interface of an one cylinder combustion engine
- Scalable and an easy-to-use XC2700 family supporting easy to implement up- and downgrade options for functional enhancement or cost optimization
- CO2 reduction 17g/km; fuel efficiency increase 16mpg
Verwandte Links
E-Broschüre
eLearning
eLearning:
TLE8080 - Power Interface Solution for Small Engines
eLearning:
Electromobility - Solutions for Small Electric Vehicles
eLearning:
eLearning:
Magnetic Position Sensors in Automotive & Industrial Applications
eLearning:
eLearning:
eLearning: