LED-Treibermodule für Zweirad-Anwendungen
ICs mit hoher Zuverlässigkeit, niedrigem Stromverbrauch und bei Bedarf auch mit hochmodernen Schutz- und Diagnosefunktionen für LED-Treibermodule von Zweiradfahrzeugen
Das Portfolio von Infineon bietet eine umfassende Lösung für die Elektronik in LED-Scheinwerfern von Zweiradfahrzeugen. Grundlage sind spezifische Lösungen für Regelung und Stromversorgung der LED-Beleuchtung sowie die entsprechende Kommunikationsfunktionalität. Die LED-Treiber-ICs für Zweiräder von Infineon überzeugen durch hohe Zuverlässigkeit und bei Bedarf auch hochmoderne Schutz- und Diagnosefunktionen.
- LITIX™ ist der LED-Treiber-IC, mit dem Sie am besten von den Vorteilen der LED-Technologie profitieren und gleichzeitig einen umfassenden Schutz für Ihre Anwendung erhalten.
- LITIX™ Power – für Anwendungen mit mittlerer und hoher Leistung ausgelegter DC-DC-Controller
- LITIX™ Power Flex – für Anwendungen mit höchster Flexibilität und Leistung ausgelegter DC-DC-Controller
- LITIX™ Basic – Familie von flexiblen ICs für lineare Konstantstromquellen mit skalierbarer Funktionalität
- LITIX™ Basic+ ist eine Erweiterung der bestehenden LITIX™ Basic-Produktfamilie mit zusätzlicher Funktionalität, beispielsweise den flexibelsten Diagnosefunktionen für einzelne, kurzgeschlossene LEDs am Markt
- LITIX™ Linear – linearer Konstantstrom-IC für Anwendungen mit geringer und mittlerer Leistung sowie kostengünstige Anwendungen mit hoher Leistung
- OptiMOS™ – Ein- und Zweikanal-MOSFETs (N-Kanal- und P-Kanal) als perfekte Ergänzung der DC/DC-Controller für die LED-Treiber LITIX™ Power und Power Flex.
- Traveo™ II: Mikrocontroller mit geringer Leistungsaufnahme
In unserem interaktiven Blockdiagramm zu Beleuchtungsanlagen für Zweiradfahrzeuge/Motorräder finden Sie empfohlene Infineon-Produkte für das Design Ihrer LED-Treibermodule.
Wenn es um High-End-Scheinwerfer (Klasse C&D) geht, liegt der Fokus bei den LED-Treibermodulen auf Design und Leistung:
- Mikrocontroller
- Mehr als 10 LEDs bei einer Gesamtleistung >35 W für hohe Lichtausbeute
- Tagfahrlicht über eine gesonderte LED-Kette
- Topologie für Gleichstromwandlung über Abwärts- bzw. Aufwärtswandler – bessere Leistung bei Spannungsspitzen durch Unterbrechung (Load Dump) oder beim Anlassen.
Empfohlene Produkte für dieses Segment:
- TLD5542-1 (Abwärts-/Aufwärtswandler mit SPI)
- 2 x IPG20N04S4-12 (40 V, Dual N-Kanal, max. 8,6 mΩ)
- Traveo™ II
Bei Scheinwerfern der mittleren Leistungsklasse (Klasse C&D) liegt der Fokus auf dem Wirkungsgrad. Für die Zweiradhersteller ist die der Kraftstoffverbrauch ein wichtiger Verkaufsaspekt. Daher liegt der Schwerpunkt hier auf effizienteren LED-Treibermodulen mit synchronen DC-DC-Controllern:
- Gleiche Lichtausbeute wie bei High-End-Zweirädern
- Für das Tagfahrlicht können dieselben LEDs genutzt werden wie für Fern- und Abblendlicht
- Topologie für Gleichstromwandlung über Abwärts- bzw. Aufwärtswandler – bessere Leistung bei Spannungsspitzen durch Unterbrechung (Load Dump) oder beim Anlassen.
Empfohlene Produkte für dieses Segment:
- TLD5190 (Abwärts-/Aufwärtswandler)
- IPG20N06S4L-26
Beim Design von Scheinwerfern im unteren Leistungssegment (Klasse B) wird in der Regel Wert auf eine reduzierte Stückliste gelegt:
- 3 bis 5 LEDs mit einer Gesamtleistung < 15 W
- Asynchrone DC-DC-Controller
Empfohlene Produkte für dieses Segment:
- TLD5099EP (Aufwärtswandler-Controller)
- IPD15N06S2L-64
Schalter für PWM-Dimming der LED-Kette:
Verpolungsschutz:
IPD50P03P4L-11 (-30 V, P-Kanal, max. 10,5 mΩ)
- LITIX™: der optimale LED-Treiber-IC
- LITIX™ Power – für LEDs mit mittlerer und hoher Leistung sowie für allgemeine Spannungsversorgung optimierter DC/DC-Controller.
- LITIX™ Power Flex – für LEDs mit hohem Wirkungsgrad und hoher Leistung sowie für allgemeine Spannungsversorgung optimierter DC/DC-Controller
- OptiMOS™ – Ein- und Zweikanal-MOSFETs (N-Kanal- und P-Kanal) als perfekte Ergänzung der DC/DC-Controller für die LED-Treiber LITIX™ Power und Power Flex.
Dieses Mikrolernmodul ist eine Einführung in die LITIX™-Leistungsbausteine, die Anwendungen für Scheinwerfer von Zweiradfahrzeugen unterstützen. Es erläutert das Konzept für den Zweiradmarkt und zeigt die verschiedenen Motorradanwendungen. Außerdem erfahren Sie Wissenswertes zu den Hauptmerkmalen der drei wichtigsten Marktsegmente und zur Funktionsweise von LED-Scheinwerfern.
Dieses Mikrolernmodul stellt die Produktfamilie der LITIX™-Leistungsbausteine für Motorradanwendungen vor. Die Leistungsbausteine der LITIX™-Familie sind für Scheinwerfer verfügbare Komponenten, die sehr einfach einsetzbar sind. Diese Schulung erläutert, warum sie für jedes Segment die optimale Lösung darstellen.
In diesem Mikrolernmodul wird gezeigt, wie ein einziger DC-DC-Controller eingesetzt werden kann, um die gewünschte Lichtfunktion zu realisieren. Sie erfahren außerdem, wie auf diese Weise neben anderen Verbesserungen eine Verringerung der Kosten und der Anzahl der benötigten Komponenten erreicht und gleichzeitig derselbe Stromkreis für beide LED-Ketten verwendet werden kann. Ferner wird erläutert, wie das System die drei Lichtfunktionen mit nur zwei Schaltern realisiert.
In diesem Mikrolernmodul wird erläutert, wie der TLD509xEP für LITIX™ für Scheinwerferanwendungen im Einstiegssegment des Zweiradmarkts eingesetzt werden kann. Außerdem werden die Topologien gezeigt, mit denen die Lastanforderungen erfüllt werden, sowie die optimalen Lösungen für Scheinwerferanwendungen.
Dieses Mikrolernmodul zeigt, wie sich mit der H-Brücken-Topologie der Wirkungsgrad verbessern lässt, und erläutert die Hauptvorteile. Ferner lernen Sie die Möglichkeiten zur Leistungsoptimierung mit dem TLD5190Qx kennen.