3D-Drucker
Heutzutage braucht der Endverbraucher gerade einmal eine digitale Datei und einen 3D-Drucker, um verschiedene Gegenstände selbst herzustellen. Trotz der verständlicherweise großen Begeisterung gibt es noch eine ganze Reihe von Einschränkungen beim 3D-Druck, insbesondere, was Größe und Schnelligkeit angeht. Aus diesem Grund kann die Technologie bestimmte Prozesse bei der Fließbandfertigung noch nicht vollständig ersetzen.
Um Lösungen für diese Einschränkungen zu finden und überzeugende 3D-Druckdesigns zu entwickeln, ist eine zuverlässige Motorsteuerungslösung mit hervorragender Geschwindigkeitskontrolle und Positionserkennung nötig. Darüber hinaus muss das kompakte Netzteil einen hohen energetischen Wirkungsgrad und eine ausgezeichnete Leistungsdichte aufweisen.
3D-Drucker-Systemdiagramm
3D-Drucklösungen von Infineon
Unser vollständiges Sortiment von Halbleiterlösungen umfasst Bauteile und Systemlösungen für 3D-Druckdesigns, die begeistern werden. Wir bieten Ihnen 40-V- bis 800-V-MOSFETs, CoolSET™ oder integrierte POL-Wandler (SupIRBUCK™) für das Power Management, µIPM™, NovalithIC™, Sensorlösungen und XMC4500-Mikrocontroller für die Motorsteuerung und OPTIGA™ Trust E oder OPTIGA™ Trust TPM für die abgesicherte Datenkommunikation.
Als führender Anbieter im Bereich Power Management setzen wir branchenweit Maßstäbe beim Netzteildesign und sorgen so für höchste Wirkungsgrade und Leistungsdichten. Dank ihres hohen Integrationsgrades können Sie mithilfe unserer Motorsteuerlösungen (bis zu 300 W) erheblichen Platz auf der Platine und somit Systemkosten sparen. Da unsere Sensoren die Position der Rotoren sehr genau erkennen, ermöglichen sie exaktere Schaltpunkte und höhere Drehmomente. Wie Sie anhand unserer außergewöhnlichen Erfolgsgeschichte sehen können, ist jedes Bauteil mit dem Namen Infineon so robust wie zuverlässig.