Mikrowellengeräte mit Invertertechnik
Abgesicherte Konnektivität und Touch-Sensortechnologie für ein tolles Kocherlebnis durch die hoch effizienten Leistungsschalter von Infineon
Der riesige Weltmarkt für Mikrowellenherde ist durch intensiven Wettbewerb und Preisdruck gekennzeichnet. Daneben müssen die Hersteller wachsenden Kundenerwartungen gerecht werden und zuverlässigere, energieeffizientere Haushaltsgeräte mit zunehmender Funktionsvielfalt produzieren. Dabei spielen vorteilhafte Eigenschaften wie ein schnellerer Garvorgang, erweiterte Kochfunktionen sowie leichte Reinigung und Sicherheitsfunktionen eine entscheidende Rolle. Zudem stehen die Hersteller unter dem enormen Druck, neue, innovative Produkte so schnell wie möglich und mit einem attraktiven Preis/Leistungsverhältnis auf den Markt zu bringen. Aus diesem Grund werden Mikrowellengeräte mit Invertertechnik immer beliebter. Sie weisen einerseits einen hohen Wirkungsgrad und bessere Leistungsregelung auf und sind andererseits preisgünstig. Durch die Invertertechnik verringert sich die Belastung für die Vakuum-Laufzeitröhre (Magnetron), da sie nicht ständig ein- und ausgeschaltet zu werden braucht. Dies erhöht die Lebensdauer des Geräts.
Mit Komponenten von Infineon können Sie Ihre Designs mühelos von denen Ihrer Mitbewerber abheben. Wie bieten ein umfassendes Portfolio von Komponenten für Mikrowellenherde mit Invertertechnik, mit dem Sie für alle Verbraucheranforderungen die richtige Lösung finden können. Sie können mit diskreten Komponenten auf das beste Preis/Leistungsverhältnis setzen, denn unsere IGBTs, Gate-Treiber und Mikrocontroller sind auf ein problemloses Zusammenwirken ausgelegt. Damit lassen sich robuste und zuverlässige Systeme entwickeln, die weniger Strom verbrauchen und mit einer modernen Touch-Bedienerschnittstelle ausgestattet sind. Im Bereich der Hilfsstromversorgung rundet die Produktreihe CoolSET™ unser Stromversorgungs-Portfolio ab. Diese Controller zeichnen sich durch besondere Robustheit und Leistungsfähigkeit aus.
Durch die Kombination von speziell für Mikrowellengeräte mit Invertertechnik entwickelten diskreten RC-H-IGBTs mit PSoC® 6-Mikrocontrollern/XMC™ zur Systemregelung, AIROC™ Wi-Fi & Combo-Produkten und XENSIV™-Sensoren lassen sich äußerst kompakte, robuste und zuverlässige Systeme mit geringerem Stromverbrauch und attraktivem Nutzererlebnis herstellen.
In unserem interaktiven Blockdiagramm finden Sie die optimal geeigneten Produkte:
Infineon vereint die branchenweit unerreichte Leistung der Produktfamilie TRENCHSTOP™ mit der innovativen, rückwärts leitfähigen-IGBT-Technologie und hat so eine neue Generation von erstklassigen Modulen entwickelt. Mit einer monolithisch integrierten Diode eignen sich RC-H-IGBTs ideal für Anwendungen, die ein weiches Schaltverhalten erfordern, wie beispielsweise Mikrowellengeräte mit Invertertechnik.
Mit den nicht isolierten, einkanaligen Gate-Treiber-ICs EiceDRIVER™ der Produktfamilie 1EDNx550x von Infineon, die sich durch echte differenzielle Steuereingänge auszeichnen, überwinden Sie jegliche Probleme mit Masseverschiebungen in Ihren Designs und verhindern, dass Ihr Design bei negativen Unterspannungen und durch schlechte Ableitung von Spannungen/Strömen ausfällt. Die Gate Treiber-ICs der Produktfamilie 1EDNx550x verfügen über echte differenzielle Steuereingänge. Die Steuersignaleingänge dieser Bausteine sind weitestgehend unabhängig vom Massepotenzial. Sie können auch die nicht isolierten, einkanaligen Gate-Treiber-ICs vom Typ 25-V-EiceDRIVER™ ED4417x mit integriertem Überstromschutz (OCP) und Störmeldefunktion verwenden. Hierbei steht die Funktionalität in einem 6-Pin-PG-SOT23-Gehäuse zur Verfügung. Die Produktfamilie 1ED4417x bietet unerreichte Störmeldegenauigkeit mit einer OCP-Schwellentoleranz von +/-5 %.
PSoC®-6-Mikrocontroller schließen die Lücke zwischen teuren, leistungshungrigen Anwendungsprozessoren und Mikrocontrollern (MCUs) mit niedriger Leistungsaufnahme. Die Mikrocontroller der Produktfamilie PSoC® 6 mit besonders geringer Leistungsaufnahme sind mit dem Prozessorkern Arm® Cortex® M4 für Hochleistungsaufgaben in den Bereichen künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) ausgestattet, etwa für Algorithmen zur Erkennung von falschen Positiven, als Treiber für die ICs von TFT-LCD-Monitoren, zur Spracherkennung und Motorregelung. Für weniger Leistung beanspruchende Aufgaben wie beispielsweise Systemregelung, BLE und CapSense-Technologie verfügen sie zusätzlich über einen Prozessor vom Typ Arm® Cortex® M0+. Die integrierten Sicherheitsfunktionen schützen Ihr IoT-System zuverlässig. Dank der integrierten CapSense-Technologie können Sie Ihr Gerät mit einer robusten Touch-Bedieneroberfläche (Schaltflächen oder Berührungsbildschirm) ausstatten.
Unsere AIROC™ Wi-Fi & Combos integrieren Wi-Fi (WLAN) nach IEEE 802.11a/b/g/n/ac und Bluetooth in einer Ein-Chip-Lösung. So sind IoT-Designs mit kleinerem Formfaktor realisierbar. Kombinationslösungen stehen sowohl für 1x1-SISO-Konfigurationen mit PHY-Datenraten von bis zu 433 Mbit/s als auch für 2x2-MIMO-Konfigurationen mit PHY-Datenraten von bis zu 867 Mbit/s zur Verfügung. Diese Lösungen können mit externen MCUs von kommerziellen Anbietern oder mit unter Linux laufenden Anwendungsprozessoren gekoppelt werden, um ein vollständiges WiFi + Bluetooth-System zu implementieren.
Als Maßnahme gegen Angreifer, die in zunehmendem Maße eingebettete Systeme ins Visier nehmen, bietet Infineon Hardware-Sicherheitslösungen der Plattform OPTIGA™ Trust, die Ihr System mithilfe eines für vernetzte Geräte optimierten Hochleistungs-Sicherheitscontrollers schützen. So ist ein besonders flexibler, leistungsfähiger und abgesicherter Zugriff auf die Clouds aller wichtigen Anbieter möglich.
Vorausschauende Instandhaltung ermöglicht einen datengestützten Ansatz zur Vorhersage und Verhinderung von Geräteausfällen anhand von Mustererkennung und intelligenten Softwaremodellen. Hierbei sammeln intelligente XENSIV™-Sensoren die benötigten Daten und überwachen den Zustand von Geräten und Anlagen in Gebäuden, indem sie deren wichtigste Zustandsparameter erfassen.
Die neue Generation der Produktfamilie CoolSET™ von Infineon enthält eine Reihe von integrierten AC-DC-Leistungsstufen mit fester Schaltfrequenz und quasi-resonantem Schaltschema, die sich durch erhöhte Belastbarkeit und eine hervorragende Leistung auszeichnen. Die CoolSET™-Leistungsstufen mit fester Schaltfrequenz bieten einen höheren Wirkungsgrad und eine niedrigere Schaltfrequenz in mittleren und unteren Lastbereichen. Dies wird durch eine integrierte Funktion zur Frequenzverringerung ermöglicht.
Mit der neuesten Festkörpertechnologie von Infineon zur Erzeugung hochfrequenter Mikrowellen lassen sich Mikrowellengeräte herstellen, die den Kunden ein besseres Kocherlebnis bieten: optimale Ergebnisse durch präzise Einstellungsmöglichkeiten, bessere Qualität der zubereiteten Speisen, gleichmäßigere und abgestimmte Erwärmung sowie vielfältige und aufwändige Zubereitungsmöglichkeiten. Diese Mikrowellengeräte zeichnen sich auch durch eine erheblich längere Lebensdauer aus. Die Lösung bietet mit Blick auf die neuesten Trends bei Haushaltsgeräten eine zuverlässige und schnell ansprechende WiFi-Schnittstelle mit hoher Signalstärke und Störungsunempfindlichkeit, sodass die Nutzer ihre Kocherlebnisse über die Cloud kommunizieren können.
Die neueste OptiMOS™ 5-Technologie von Infineon in Verbindung mit der 600-V-Produktfamilie CoolMOS™ P7 ermöglicht es, durch Einsatz einer oder mehrerer 250-W-Einheiten Mikrowellengeräte mit der jeweils gewünschten Leistung zu entwickeln. HF-Leistungstransistoren und -Architekturen bieten ausreichend Möglichkeiten zur Leistungsregelung, Phasenverschiebung und Frequenzanpassung, die es gestatten, mit dem Mikrowellengerät auch unterschiedlich zu erwärmende Speisen zuzubereiten. Zudem sorgt eine Betriebsspannung von 30 V als Ersatz für die 4-kV-Versorgung des Magnetrons für erhöhte Sicherheit bei der Nutzung des Mikrowellengeräts.
Die CoolSiC™ Schottky-Dioden für 650 V von Infineon bieten marktweit das beste Preis/Leistungsverhältnis und den größten Nutzen für die Kunden. Sie werden mit den modernsten Produktionsmitteln für Siliziumcarbid-Komponenten hergestellt und zeichnen sich durch eine solide Erfolgsbilanz, höchste Qualität sowie ein sehr kleinteiliges und umfassendes, kombiniertes G5/G6-Portfolio aus. Mit kompakteren Gehäusen und der Thin-Wafer-Technologie ergänzen sie unsere CoolMOS™-Produktfamilien von SJ-MOSFETs für 650 V und erfüllen die Anwendungsanforderungen von 650-V-Lösungen. Die CoolSiC™-Schottky-Dioden punkten mit einem im Vergleich zu alternativen Dioden auf Siliziumbasis besseren Wirkungsgrad.
Whitepaper: Smarte Technologien halten Einzug in die moderne Küche (EN)
Dieses Whitepaper erläutert, warum die intelligente Küche immer stärker an Bedeutung gewinnt und wie die Weiterentwicklungen von elektronischen Lösungen zu einer neuen Generation von leiseren und stromsparenden Hausgeräten geführt haben, die sich durch intuitive, sensorgestützte Bedienung auszeichnen.
Webinar: Systemlösungen für intelligente Haushaltsgeräte (EN)
Die heutigen Haushaltsgeräte werden immer intelligenter und stärker vernetzt, was den Nutzern eine problemlose Handhabung aus der Ferne ermöglicht. Die Nutzer können die nahtlos angebundenen Geräte aus der Ferne steuern und Live-Daten von diesen empfangen – gleichgültig, ob es sich um den Inhalt des Kühlschranks oder um eine Zustandsmeldung der Waschmaschine handelt. Die Hersteller wiederum können diese Geräte aus der Ferne analysieren und eine vorausschauende Wartung empfehlen, um teure Reparaturen zu vermeiden. Dieses Webinar zeigt, wie Sie dank der äußerst intelligenten Leistungsbaustein-Designs von Infineon Komponenten mit besonders hohem Wirkungsgrad und extrem kleinem Formfaktor herstellen können. So lässt sich die CO2-Bilanz Ihrer Geräte deutlich verbessern, und Sie produzieren intelligentere, vernetzte und sichere Geräte.
Whitepaper: Leistungsbausteine im neuen Markt für Haushaltskleingeräte (EN)
In diesem kostenlosen Whitepaper tauchen Sie tief in den sich wandelnden Markt für Haushaltskleingeräte ein und erfahren mehr zur Realisierung entsprechender elektronischer Lösungen.
Diese Schulung bietet eine Einführung in die Technologie der rückwärts leitfähigen RC-H6-IGBTs für 650 V in Halbbrücken-ICs für das induktionsgestützte Kochen.
In dieser Schulung stellen wir Ihnen aktuelle Trends bei Systemen und Komponenten vor, die Infineon als Lösungen für Ihre Haushaltsgeräte anbietet.
In dieser Schulung lernen Sie die wichtigsten Produkte von Infineon zur Herstellung von Tischgeräten für die Küche kennen.
Webinare:
Lerninhalte dieses Webinars:
- So reagiert Infineon auf die Trends im Markt für Haushaltskleingeräte
- Überblick über die unterschiedlichen Lösungsangebote für bürstenlose Gleichstrommotoren und Permanentmagnetmotoren
- So lässt sich das Design eines Motors mithilfe integrierter Motorregelungsfunktionen in weniger als einer Stunde vollständig entwickeln
Überblick über Leistungsbausteine zur Erstellung von Designs mit hohem Wirkungsgrad, die alle Energiesparvorschriften einhalten und softwarebasierte intelligente Funktionen möglich machen.