Kaffeemaschinen – Inverter- und Sensortechnik
Wartungsfreie Systemlösungen auf der Grundlage unserer neuesten Inverter- und Sensortechnologien für HMI-Funktionen und Konnektivität der nächsten Generation
Die Hersteller müssen steigenden Kundenerwartungen gerecht werden, indem sie energieeffizientere, exakter arbeitende, robustere und zuverlässigere Gerätetechnologien entwickeln. Dabei spielen schnellere und leistungsfähigere Kochfunktionen, eine attraktive Bedienerführung, Drahtlos-Konnektivität und die dank hermetisch dichter Oberflächen einfache Reinigung von „intelligenten Küchen“ – gekoppelt mit entsprechenden Sicherheitsfunktionen – eine entscheidende Rolle. Die Herausforderung besteht somit darin, innovative Funktionen in attraktivem Design mit einem günstigen Preis/Leistungsverhältnis anzubieten. Kaffeemaschinen mit Invertersteuerung erfüllen all diese Anforderungen punktgenau. Dank der Invertertechnologie werden die Maschinen weniger stark belastet, weil sie nicht ständig ein- und ausgeschaltet werden, was letztendlich der Lebensdauer zugutekommt. Die Maschinen weisen somit einen hohen Wirkungsgrad und eine verbesserte Leistungsregelung auf und sind zudem preisgünstig.
Click on our interactive block diagram to find the right products:
Mit Komponenten von Infineon heben sich Ihre Designs deutlich von der Masse der Konkurrenzprodukte ab. Wir bieten ein umfassendes Portfolio an Bauteilen für Kaffeemaschinen mit Invertertechnik, das es Ihnen leicht macht, bei allen Verbraucheranforderungen die richtige Lösung zu finden. Gleichgültig, ob Sie mit unseren intelligenten Leistungsmodulen (IPM) auf höchste Integrationsdichte abzielen oder eher ein möglichst günstiges Preis/Leistungsverhältnis mit diskreten Komponenten anstreben – unsere IGBTs, MOSFETs, Gate-Treiber und Mikrocontroller können problemlos zusammen eingesetzt werden. Damit lassen sich robuste und zuverlässige Systeme entwickeln, die weniger Strom verbrauchen und mit einer modernen Touch-Bedienerschnittstelle ausgestattet sind.
Die IPM-Produktfamilie CIPOS™ ist die optimale Lösung für hoch integrierte Kompressorantriebe. Wenn es hingegen vor allem auf die Flexibilität des Layouts und eine Optimierung der thermischen Eigenschaften der Komponenten ankommt, sind diskrete Lösungen die beste Wahl. Sie alle lassen sich speziell zur Motorregelung mit den iMOTION™-Produkten kombinieren. Im Bereich der Hilfsstromversorgung rundet die Produktreihe CoolSET™ unser Stromversorgungs-Portfolio ab. Diese Controller zeichnen sich durch besondere Robustheit und Leistungsfähigkeit aus. Durch die Kombination von speziell für Anwendungen mit induktiver Erwärmung entwickelten diskreten IGBTs mit PSoC®-6-Mikrocontrollern zur Systemregelung, AIROC™ Wi-Fi & Combo-Produkten und XENSIV™-Sensoren lassen sich äußerst kompakte, robuste und zuverlässige Systeme mit geringerem Stromverbrauch und einer leistungsfähigen Bedieneroberfläche herstellen.
PSoC®-6-Mikrocontroller schließen die Lücke zwischen teuren, leistungshungrigen Anwendungsprozessoren und Mikrocontrollern (MCUs) mit niedriger Leistungsaufnahme. Die Mikrocontroller der Produktfamilie PSoC® 6 mit besonders geringer Leistungsaufnahme sind mit dem Prozessorkern Arm® Cortex® M4 für Hochleistungsaufgaben in den Bereichen künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) ausgestattet, etwa für Algorithmen zur Erkennung von falschen Positiven, als Treiber für die ICs von TFT-LCD-Monitoren, zur Spracherkennung und Motorregelung. Für weniger Leistung beanspruchende Aufgaben wie beispielsweise Systemregelung, BLE und CapSense-Technologie verfügen sie zusätzlich über einen Prozessor vom Typ Arm® Cortex® M0+. Die eingebauten Sicherheitsfunktionen schützen Ihr IoT-System zuverlässig. Dank der integrierten CapSense-Technologie können Sie Ihr Gerät mit einer robusten Touch-Bedieneroberfläche (Schaltflächen oder Berührungsbildschirm) ausstatten.
Unsere AIROC™ Wi-Fi & Combos integrieren Wi-Fi (WLAN) nach IEEE 802.11a/b/g/n/ac und Bluetooth in einer Ein-Chip-Lösung. So sind IoT-Designs mit kleinerem Formfaktor realisierbar. Kombinationslösungen stehen sowohl für 1x1-SISO-Konfigurationen mit PHY-Datenraten von bis zu 433 Mbit/s als auch für 2x2-MIMO-Konfigurationen mit PHY-Datenraten von bis zu 867 Mbit/s zur Verfügung. Diese Lösungen können mit externen MCUs von kommerziellen Anbietern oder mit unter Linux laufenden Anwendungsprozessoren gekoppelt werden, um ein vollständiges WiFi + Bluetooth-System zu implementieren.
Als Maßnahme gegen Angreifer, die in zunehmendem Maße eingebettete Systeme ins Visier nehmen, bietet Infineon Hardware-Sicherheitslösungen der Plattform OPTIGA™ Trust, die Ihr System mithilfe eines für vernetzte Geräte optimierten Hochleistungs-Sicherheitscontrollers schützen. So ist ein besonders flexibler, leistungsfähiger und abgesicherter Zugriff auf die Clouds aller wichtigen Anbieter möglich.
Vorausschauende Instandhaltung ermöglicht einen datengestützten Ansatz zur Vorhersage und Verhinderung von Geräteausfällen anhand von Mustererkennung und intelligenten Softwaremodellen. Hierbei sammeln intelligente XENSIV™-Sensoren die benötigten Daten und überwachen den Zustand von Geräten und Anlagen in Gebäuden, indem sie deren wichtigste Zustandsparameter erfassen.
CIPOS™-IPMs sind hoch integrierte, kompakte Leistungsmodule für den Antrieb von Elektromotoren in einer Reihe von Anwendungen, von Haushaltsgeräten bis zu Ventilatoren, Pumpen und Universalantrieben. Hierbei sind die folgenden Produktfamilien für Kompakt-, Standard- und Hochleistungskomponenten verfügbar: CIPOS™ Nano, CIPOS™ Micro, CIPOS™ Tiny, CIPOS™ Mini und CIPOS™ Maxi mit unterschiedlichen Halbleitern in verschiedenen Gehäusen sowie unterschiedlichen Spannungs- und Stromklassen. In diesen intelligenten und energieeffizienten Leistungsmodulen sind die neuesten Halbleiter- und IC-Technologien für Stromversorgungsanwendungen integriert.
Infineon vereint die branchenweit unerreichte Leistung der Produktfamilie TRENCHSTOP™mit der innovativen, rückwärts leitfähigen RC-H-IGBT-Technologie für eine neue Generation von erstklassigen Modulen. Mit einer monolithisch integrierten Diode eignen sich RC-H-IGBTs ideal für Anwendungen, die ein weiches Schaltverhalten erfordern.
iMOTION™ ist eine Produktfamilie mit hoch integrierten, digitalen Controllern zur effizienten Motorregelung von geregelten Antrieben. Diese Komponenten vereinen alle Regelungs- und analogen Schnittstellenfunktionen, die für eine sensorlose, feldorientierte Regelung (FOC) von PM-Motoren über DC-Zwischenkreis- oder Leg-Shunt-Strommessungen erforderlich sind. Zudem verfügen sie über die patentierte und praxiserprobte Motor Control Engine (MCE) von Infineon, mit der sich Motorregelungsalgorithmen ohne aufwändige Programmierung erstellen lassen. Zur Implementierung eines geregelten Antriebs brauchen Sie dann nur noch die MCE spezifisch für den jeweiligen Motor zu konfigurieren.
Mit den nicht isolierten, einkanaligen EiceDRIVER™ Gate-Treiber-ICs von Infineon, die sich durch echte differenzielle Steuereingänge auszeichnen, überwinden Sie jegliche Probleme mit Masseverschiebungen in Ihren Designs. Die Gate-Treiber-ICs der Produktfamilie 1EDNx550x verfügen über echte differenzielle Steuereingänge. Die Steuersignaleingänge dieser Bausteine sind weitestgehend unabhängig vom Massepotenzial. Die nicht invertierenden, einkanaligen 25-V-Low-Side-Gate-Driver EiceDRIVER™ für IGBTs arbeiten typischerweise mit 2,6 A Source- und Sink-Strom in einem 6-Pin-PG-SOT23-Gehäuse und zeichnen sich durch unerreichte Störmeldegenauigkeit aus.
Die neue Generation der Produktfamilie CoolSET™ von Infineon enthält eine Reihe von integrierten AC-DC-Leistungsstufen mit fester Schaltfrequenz und quasi-resonantem Schaltschema, die sich durch erhöhte Belastbarkeit und eine hervorragende Leistung auszeichnen. Die CoolSET™-Leistungsstufen mit fester Schaltfrequenz bieten einen höheren Wirkungsgrad und eine niedrigere Schaltfrequenz in mittleren und unteren Lastbereichen. Dies wird durch eine integrierte Funktion zur Frequenzverringerung ermöglicht.
Whitepaper: Smarte Technologien halten Einzug in die moderne Küche (EN)
Dieses Whitepaper erläutert, warum die intelligente Küche immer stärker an Bedeutung gewinnt und wie die Weiterentwicklungen von elektronischen Lösungen zu einer neuen Generation von leiseren und stromsparenden Hausgeräten geführt haben, die sich durch intuitive, sensorgestützte Bedienung auszeichnen.
Webinar: Systemlösungen für intelligente Haushaltsgeräte (EN)
Die heutigen Haushaltsgeräte werden immer intelligenter und stärker vernetzt, was den Nutzern eine problemlose Handhabung aus der Ferne ermöglicht. Die Nutzer können die nahtlos angebundenen Geräte aus der Ferne steuern und Live-Daten von diesen empfangen – gleichgültig, ob es sich um den Inhalt des Kühlschranks oder um eine Zustandsmeldung der Waschmaschine handelt. Die Hersteller wiederum können diese Geräte aus der Ferne analysieren und eine vorausschauende Wartung empfehlen, um teure Reparaturen zu vermeiden. Dieses Webinar zeigt, wie Sie dank der äußerst intelligenten Leistungsbaustein-Designs von Infineon Komponenten mit besonders hohem Wirkungsgrad und extrem kleinem Formfaktor herstellen können. So lässt sich die CO2-Bilanz Ihrer Geräte deutlich verbessern, und Sie produzieren intelligentere, vernetzte und sichere Geräte.
Whitepaper: Leistungsbausteine im neuen Markt für Haushaltskleingeräte (EN)
In diesem kostenlosen Whitepaper tauchen Sie tief in den sich wandelnden Markt für Haushaltskleingeräte ein und erfahren mehr zur Realisierung entsprechender elektronischer Lösungen.
Diese Schulung bietet eine Einführung in die Technologie der rückwärts leitfähigen RC-H6-IGBTs für 650 V in Halbbrücken-ICs für das induktionsgestützte Kochen.
In dieser Schulung stellen wir Ihnen aktuelle Trends bei Systemen und Komponenten vor, die Infineon als Lösungen für Ihre Haushaltsgeräte anbietet.
In dieser Schulung lernen Sie die wichtigsten Produkte von Infineon zur Herstellung von Tischgeräten für die Küche kennen.
Webinare:
Lerninhalte dieses Webinars:
- So reagiert Infineon auf die Trends im Markt für Haushaltskleingeräte
- Überblick über die unterschiedlichen Lösungsangebote für bürstenlose Gleichstrommotoren und Permanentmagnetmotoren
- So lässt sich das Design eines Motors mithilfe integrierter Motorregelungsfunktionen in weniger als einer Stunde vollständig entwickeln
Überblick über Leistungsbausteine zur Erstellung von Designs mit hohem Wirkungsgrad, die alle Energiesparvorschriften einhalten und softwarebasierte intelligente Funktionen möglich machen.