Wireless charging – power transfer
Bitte wählen Sie eine Unterkategorie
Alle Unterkategorien schließen Alle Unterkategorien anzeigenWeg mit den Kabeln – Geräte kabellos laden
Jeder kennt solche Situationen: Sie möchten jemanden anrufen, aber der Akku Ihres Smartphones ist leer. Bisher ging die Geschichte so weiter, dass Sie nun erstmal Ihr Ladekabel suchen, es dann an Ihr Smartphone anschließen und den Stecker des Ladegeräts in eine Steckdose stecken mussten. Das ist an sich keine große Sache, aber es kann nervig sein. Besonders dann, wenn Sie Ihr Kabel nicht finden oder das verfügbare Kabel nicht in die Buchse Ihres Smartphones passt. Durch kabelloses Laden wird all dies überflüssig. Mithilfe elektromagnetischer Felder kann ein Sender elektrische Energie an einen Empfänger übertragen. Kurz gesagt ist es möglich, Akkus ohne Kabelverbindung aufzuladen – dank einer kabellosen Ladeeinrichtung.
In unserem Portfolio finden Sie eine umfangreiche Auswahl an branchenweit führenden Halbleiterprodukten, mit denen sich die Designanforderungen von Anwendungen für kabelloses Laden erfüllen lassen – von wenigen Watt bis zu mehreren Kilowatt. Empfohlene Produkte:
- Diskrete OptiMOS™-MOSFETs der Spitzenklasse
- StrongIRFET™ MOSFETS
- CoolMOS™ MOSFETS
- Kleinsignal-Leistungs-MOSFETs
- HEMTs auf Galliumnitrid-Basis für ultraschnelle Schaltvorgänge
- Rückwärts leitfähige IGBTs
- Spannungsregler und Abwärtswandler für Komponenten- und Brücken-Netzteile
- Gate-Treiber-ICs aus unserer Produktfamilie EiceDRIVER™
- OPTIGA™ Trust Charge, eine integrierte, einbaufertige Lösung für Authentifizierungszwecke
- Spezifische Mikrocontroller
Dank unseres umfassenden Know-hows, das sich auf alle Bereiche der Anwendungen erstreckt, können wir Ihnen sichere und effiziente Lösungen für kabelloses Laden anbieten, deren Topologien auf Induktion bzw. Resonanz basieren.
Für Anwendungen von wenigen Watt bis zu mehreren Kilowatt
Es gibt viele Gründe, warum Sie das kabellose Laden in Ihre Anwendung integrieren sollten. Ein offensichtlicher Vorteil ist natürlich, dass die Nutzer ihr Mobilgerät zum Laden nirgendwo mehr anschließen müssen und sich auch keine Gedanken mehr darüber zu machen brauchen, ob Ladekabel oder -gerät kompatibel sind. Das kabellose Laden ist außerdem sicherer, da hier kein Kontakt mit frei liegenden elektrischen Leitern besteht. Ferner funktioniert kabelloses Laden unter härtesten Einsatzbedingungen wie im industriellen Umfeld oder im Freien zuverlässiger, da hier hermetisch abgeschlossene Systemdesigns zum Einsatz kommen. Und angesichts der immer weiteren Verbreitung der kabellosen Ladetechnologie an öffentlichen Orten sowie in privaten und öffentlichen Verkehrsmitteln lassen sich die Geräte schnell und mühelos auch unterwegs laden. Es können, ganz ohne Kabelsalat, sogar mehrere Geräte gleichzeitig geladen werden.
Die derzeit gängigen Standards für kabelloses Laden betreffen das Laden auf der Basis von Induktion und Resonanz:
The trusted authentication solution for wireless charging
An increasing number of products and applications support wireless charging – driven by its obvious ease and convenience. However, an inaccurate power supply can be harmful to the device and, worst case scenario, even to the user.