Kleine 1-Zylinder-Verbrennungsmotorlösung
In Schwellenmärkten, insbesondere der Region Asien-Pazifik, sind Motorräder für den Großteil der Bevölkerung das wichtigste Transportmittel. Die größten Hindernisse bei der Entwicklung von Lösungen für kleine 1-Zylinder-Verbrennungsmotoren: Budgetzwänge und die Einhaltung immer stringenterer Leitlinien für den Abgasausstoß und den Kraftstoffverbrauch.
Mit einem flexiblen und skalierbaren Produktportfolio, das speziell auf die Kosten- und Leistungsbedürfnisse des Marktsegments ausgelegt ist, ist Infineon eine clevere Wahl. Wir bieten extrem kosteneffiziente Chipsatzlösungen wie beispielsweise Mikrocontroller, U-Chips und Sensoren. Erfahren Sie, was mit unseren skalierbaren Chipsatzlösungen, die Systemansätze mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung, E-Vergaser und Kondensatorentladungszündung unterstützen, alles möglich ist.
Kleine 1-Zylinder-Verbrennungsmotorlösung System Diagramm
Systemvorteile
- Skalierbare Chipsatzlösungen unterstützen Systemansätze mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung, E-Vergaser und Kondensatorentladungszündung
- Höchste Funktionsdichte in kleinstem Gehäuse mit kleinstem Formfaktor
- TLE8080EM-Lösung in einem einzigen Bauteil zur Verwaltung der gesamten elektronischen Leistungsschnittstelle eines 1-Zylinder-Verbrennungsmotors
- Skalierbare und benutzerfreundliche XC2700-Familie unterstützt einfach implementierbare Upgrade- und Downgradeoptionen zur Funktionsverbesserung oder Kostenoptimierung
- CO2-Reduzierung von 17 g/km und erhöhter Kraftstoffwirkungsgrad von 17,7 l/100 km