Pumpen und Lüfter
Lösungen zum Design von integrierten Regelungssystemen für die Pumpen und Lüfter in Fahrzeugmotoren
Bitte wählen Sie eine Unterkategorie
Ob mit Elektroantrieb oder Verbrennungsmotor, ob Luxusfahrzeug oder kostengünstiger Kleinwagen – jedes moderne Automobil ist mit Systemen ausgestattet, für die ein breites Spektrum von Anwendungen zur Motorregelung erforderlich ist – und die Anzahl dieser Systeme wird immer größer. Hierzu gehören in der Regel Anwendungen für den Antriebsstrang z. B. Zusatzpumpen und -lüfter, elektrische Pumpen wie Kraftstoff-, Öl- und Wasserpumpen, sowie Ventilatoren wie Gebläse von Klimaanlagen und Lüfter für die Motor- oder Batteriekühlung.
Mit der zunehmenden Elektrifizierung von Kraftfahrzeugen wird die Abhängigkeit von der Mikroelektronik immer größer. Neben den bestehenden Herausforderungen haben sich durch die Verwendung von noch mehr und leistungsfähigeren Mikroelektronik-Komponenten in Fahrzeugen und aufgrund der strengen Abgasvorschriften noch weitere Herausforderungen für das Design von Pumpen- und Lüfteranwendungen für Automobile ergeben:
- Die Automobilhersteller sehen sich mit der Herausforderung konfrontiert, auf beschränktem Raum immer mehr Zusatzpumpen für diverse Wärmemanagement-Zyklen, wie beispielsweise die Batteriekühlung, zu integrieren.
- Mehr elektrische Komponenten im Fahrzeug benötigen auch mehr Strom.
- Aufgrund ihrer Einbauposition in der Nähe des Motors müssen Regelungslösungen für die Elektromotoren von Pumpen und Lüftern im Automobil äußerst robust und hitzebeständig sein.
- Die Automobilhersteller streben nach Lösungen, um zur Einhaltung der Abgasvorschriften die Kraftstoffeffizienz zu erhöhen und den CO2-Ausstoß noch weiter zu verringern.
Zur Bewältigung dieser Herausforderungen und zur Erfüllung kundenspezifischer Anforderungen bietet Infineon verschiedene Systemlösungen an. Das umfangreiche Angebot von Infineon an intelligenten ICs zur Motorregelung wird durch Mikrocontroller, Sensoren, Transceiver, Spannungsregler und MOSFETs ergänzt, mit denen sich das Design von durchgängigen Systemlösungen vereinfachen lässt. Je nach Bedarf des Kunden bieten wir unterschiedliche Integrationsstufen an. Integrierte Ein-Chip-Systemlösungen, so genannte Embedded-Power-ICs, bieten die ideale Funktionalität, um diese Anwendungen speziell im 12-V-Bereich abzudecken.
Weitere Informationen und Anregungen für Ihr Projekt finden Sie in unserem umfangreichen Portfolio von 12-V- und 48-V-Lösungen für Pumpen und Lüftern in Fahrzeugen. Mit Unterstützung unseres Teams verpassen Sie Ihren Designs einen entscheidenden Innovationsschub.
Lerninhalte:
- Sie erhalten eine Einführung in die große Auswahl an MOSFETs von Infineon für Mild-Hybrid-Fahrzeuge (MHEV).
- Sie erfahren, warum und wie Infineon seine Position im Markt der 40-V-MOSFETs festigt, und lernen Sie die neuesten 60-V-MOSFETs von Infineon kennen.
Der Schwerpunkt dieses Mikrolernmoduls liegt auf Anwendungen für Zusatzpumpen und -lüfter. Sie erhalten einen Überblick über die Anforderungen für Pumpen- und Lüfteranwendungen. Im Einzelnen wird gezeigt, welche wichtigen Herausforderungen bei Lüftern zur Motorkühlung, Kraftstoffpumpen und Ölpumpen bestehen und wie diese mit der hoch integrierten Ein-Chip-Systemlösung von Infineon gemeistert werden können.
Lerninhalte:
- Vorstellung der Technologien für das Wärmemanagement bei verschiedenen Antriebssträngen
- Präsentation der Lösungen von Infineon für Wasserpumpenanwendungen im Automobilbereich