48-V-Motorregelung – Zusatzaggregate in MHEVs
Anwendungen für die Motor- und Heizungsregelung
Anwendungen für 48-V-Zusatzaggregate in MHEVs dienen entweder zur Motorregelung oder zur Heizungsregelung. Typische Motorregelungsanwendungen sind eTurbo (elektrischer Turbolader/-kompressor) mit 3-7 kW, eA/C (elektrisch betriebener Kompressor für Klimaanlagen) mit 4-5 kW, ERC (elektrische Wankstabilisierung) mit 1-5 kW, elektrische Federung mit 1-5 kW, Pumpen und Lüfter mit bis zu 1 kW und weitere Motorregelungsanwendungen mit hoher Leistungsdichte und/oder im Dauerbetrieb. Typische Heizungsanwendungen sind Elektroheizungen wie beispielsweise eCAT (elektrische Katalysatorheizung)/EHC (elektrisch beheizter Katalysator) und PTC-Zusatzheizungen mit 1-5 kW, elektrische Windschutzscheibenenteisung mit 1-3 kW und weitere Heizungsanwendungen mit hoher Leistungsdichte und/oder im Dauerbetrieb.
Infineon bietet eine umfassende, lückenlose und durch den hohen Integrationsgrad platzsparende Lösung einschließlich ICs für die Stromversorgung, Embedded Power-IC, Sensoren, intelligenten Leistungstreibern, Leistungs-MOSFETs und Transceivern. Das Blockdiagramm unten zeigt die grundlegende Anordnung der Halbleiterkomponenten bei Designs für 48-V-Motorregelungsanwendungen.
Näheres zu Pumpen- und Lüfteranwendungen finden Sie auf folgenden speziell diesen Themen gewidmeten Seiten: