48-V/12-V-Gleichspannungswandler
48-V/12-V-Gleichspannungswandler (Abwärtswandler)
Generatoren in Mild-Hybrid-Fahrzeugen (MHEV) erzeugen grundsätzlich eine Spannung von 48 V. Damit das 12-V-Bordnetz kontinuierlich mit Strom versorgt werden kann, ist ein Gleichspannungswandler erforderlich, der die 48 V auf die benötigten 12 V heruntertransformiert. Dieser Gleichspannungswandler kann gleichzeitig auch als Aufwärtswandler verwendet werden, was allerdings derzeit selten vorkommt. Die Aufwärtswandlung könnte wieder ein Thema werden, wenn stark automatisierte Antriebsfunktionen in 48-V-Technologie eingeführt werden.
Infineon bietet eine umfassende, lückenlose und durch den hohen Integrationsgrad platzsparende Lösung einschließlich ICs für die Stromversorgung mit integrierten Transceivern (SBC), Mikrocontrollern, Gate-Treibern und Hochleistungs-MOSFETs. Das Blockdiagramm unten zeigt die grundlegende Anordnung der Halbleiterkomponenten bei einem 48-V/12-V-Gleichspannungswandler für Leistungen bis 3 kW.
Näheres zu Abwärtswandlern finden Sie auf der speziell diesem Thema gewidmeten Seite (H)EV – DC-DC-Wandler für Nebenaggregate.