LIN-Lichtmaschinenregler
Sie sind auf der Suche nach einem zuverlässigen Partner zur hoch effizienten, umweltfreundlichen Stromerzeugung für PKW und LKW?
LIN-Lichtmaschinenregler von Infineon garantieren eine zuverlässige Energieversorgung für das elektrische System Ihres Fahrzeugs. Und das Beste daran: Ihr hoher Wirkungsgrad trägt zu einer merklichen Verringerung des Kraftstoffverbrauchs bei. Die Bauteile sind mit den technischen Anforderungen des VDA bzgl. LIN-Generatorregler konform und unterstützen sowohl herkömmliche Lichtmaschinen als auch Start-Stopp-Systeme.
LIN-Lichtmaschinenregler System Diagramm
Systemvorteile
- Unterstützt herkömmliche Lichtmaschinen und Start-Stopp-Systeme
- Vollständig digitale PI-Regelung mit sehr schneller und präziser Leistung
- Mit den technischen Daten des VDA für LIN-Generatorregler konform
- Unterstützt die Gleichrichtung mit standardmäßigen P/N-Dioden, verlustarmen Dioden und MOSFETs
- EEPROM mit herausragender Flexibilität während der Vor-Ort-Anpassung der Zielanwendung
- LIN-Schnittstelle (LIN 2.1 in der Bitübertragungsschicht, LIN 1.3/LIN2.1 in der Sicherungsschicht)
- Sehr geringer Ruhestrom (weniger als 80 μA bei 25 °C), ausgezeichnete EMV-Leistung
- Hohe ESD-Widerstandsfähigkeit von 8 kV auf allen Leitungen
- Hohe Strom- (12 A) und Temperaturfähigkeit (bis zu 175 °C)
- Erhältlich als Bare Die für mechatronische Bürstenhalter sowie in Automobil-Standard-Gehäusen TO-220-5
- Umweltfreundliches Produkt (RoHS-konform) und AEC-Q100-qualifiziert
eLearning:
Secure CAN Communication
eLearning:
Overview Standalone linear Voltage Regulators
eLearning:
High Performance linear Voltage Regulators
eLearning:
FlexRay Transceiver
eLearning:
DC-DC Switching Mode Regulators