Benzin-Mehrwegeinspritzung
Benzin-Mehrwegeinspritzung - diskrete Lösung
In florierenden Schwellenländern, insbesondere der Region Asien-Pazifik (APAC), dominiert die Benzin-Mehrwegeinspritzung das gesamte Einstiegssegment. Ihre Herausforderung: die immer strengeren Bestimmungen bezüglich Abgasausstoß und Kraftstoffverbrauch einerseits und Budgetzwänge andererseits einzuhalten.
Infineon ist Ihr idealer Partner – mit einem flexiblen und skalierbaren Produktportfolio, das speziell auf die Kosten- und Leistungsbedürfnisse des Segments ausgelegt ist. Überzeugen Sie sich selbst von den extrem kosteneffizienten Chipsatzlösungen, darunter Mikrocontroller, U-Chips und Sensoren sowie skalierbare Chipsatzlösungen. Achten Sie insbesondere auch auf die exklusive 2-Chiplösung für das 4-Zylinder-Motormanagement.
- Höchstes Integrationsmaß ermöglicht minimalen Platzbedarf auf der Platine sowie optimierte Wärmeleistung und hervorragendes Kostenverhalten
- Branchenmaßstab bei Embedded-Echtzeitleistung vereinfacht die Reduzierung des Pumpverlusts, die Schlagerkennung und die effiziente Nachbehandlung.
- Neue Sensorfamilien, die mit bevorstehenden Emissionsgesetzen bei maximierter Kraftstoffeffizienz und noch mehr Fahrspaß konform sind, bieten verbesserte Messpräzision (z. B. Zündsteuerung, Erkennung von Fehlzündungen)
Benzin-Mehrwegeinspritzung - integrierte Lösung
Die Benzin-Mehrwegeinspritzung dominiert das gesamte Einstiegssegment der rasant wachsenden Märkte in der Region Asien-Pazifik. Doch eine integrierte Lösung zu finden, die nicht nur den zunehmend strengeren Bestimmungen zu Abgasausstoß und Kraftstoffverbrauch, sondern auch Budgetzwängen genügt, bedeutet eine große Herausforderung.
Aus diesem Grund bietet Infineon ein breit gefächertes, flexibles Produktportfolio inklusive integrierter Lösungen, die für 4-Zylinder-Benzinmotoren optimiert wurden. Bei uns finden Sie neben extrem kosteneffizienten Chipsatzlösungen, darunter Mikrocontroller, U-Chip und Sensoren, auch hoch skalierbare Lösungen. Genauso beachtlich: unsere exklusive 2-Chiplösung für das 4-Zylinder-Motormanagement.
- Flexibles und skalierbares Produktportfolio mit Auslegung speziell auf die Kosten- und Leistungsanforderungen im mittleren und Einstiegssegment
- Branchenmaßstab bei Embedded-Echtzeitleistung vereinfacht die Reduzierung des Pumpverlusts, die Schlagerkennung und die effiziente Nachbehandlung.
- Erfüllt zukünftige gesetzliche Anforderungen an Emissionen bei optimiertem Kraftstoffverbrauch und gleichzeitig mehr Fahrspaß; neue Sensorfamilien ermöglichen höhere Messgenauigkeit (z. B. bei Zündungssteuerung, Erkennung von Fehlzündungen)
Lerninhalte:
- Sie erhalten eine Einführung in die große Auswahl an MOSFETs von Infineon für Mild-Hybrid-Fahrzeuge (MHEV).
- Sie erfahren, warum und wie Infineon seine Position im Markt der 40-V-MOSFETs festigt, und lernen Sie die neuesten 60-V-MOSFETs von Infineon kennen.
Der Schwerpunkt dieses Mikrolernmoduls liegt auf Anwendungen für Zusatzpumpen und -lüfter. Sie erhalten einen Überblick über die Anforderungen für Pumpen- und Lüfteranwendungen. Im Einzelnen wird gezeigt, welche wichtigen Herausforderungen bei Lüftern zur Motorkühlung, Kraftstoffpumpen und Ölpumpen bestehen und wie diese mit der hoch integrierten Ein-Chip-Systemlösung von Infineon gemeistert werden können.
Lerninhalte:
- Warum sind für bestimmte Systeme häufige Updates erforderlich, wie erfolgen diese, und wie bleiben Automotive-Systeme auch bei der Aktualisierung sicher?
- Wie unterstützen Mikrocontroller der AURIX™-Produktfamilie Software-Updates „Over the Air“?
Lerninhalte:
- Vorstellung der Technologien für das Wärmemanagement bei verschiedenen Antriebssträngen
- Präsentation der Lösungen von Infineon für Wasserpumpenanwendungen im Automobilbereich
Lerninhalte:
- Lernen Sie das Power-PROFET™-Portfolio kennen, und erfahren Sie, wie Power PROFET™ der Entmagnetisierung entgegenwirkt.
- Lassen Sie sich zeigen, wie Sie mit Power PROFET™ robuste Implementierungen realisieren können.