Doppelkupplungsgetriebe - Hydrauliksteuerung
Doppelkupplungsgetriebe - Hydrauliksteuerung
Bei einem Doppelkupplungsgetriebe mit hydraulischer Regelung ist die Einführung einer höheren Getriebeuntersetzung eine Möglichkeit, den Motor im optimalen Betriebspunkt zu betreiben. Eine andere Möglichkeit zur Verbesserung des Wirkungsgrads wäre es, die Ansteuerung völlig oder teilweise von hydraulisch auf elektromechanisch umzustellen. Ebenfalls von entscheidender Bedeutung ist die funktionale Sicherheit, wie z. B. ASIL-C für die Vorder- und ASIL-D für die Hinterräder, zusammen mit der Notwendigkeit von Hochtemperaturgehäusen und Bare-Die-Lösungen für eingebaute und integrierte Steuereinheiten.
Infineon bietet die komplette Expertise und das umfassende Produktsortiment, um Ihren Anwendungen mit Doppelkupplungsgetriebe und hydraulischer Regelung den Weg zum Erfolg zu ebnen. Von höchst präziser Stromsteuerung mit Konstantstromregelung-ICs und Mikrokontrollern bis hin zu verbesserter Störerfassung und Richtungserkennung mit unseren optimierten Sensoren.
Systemvorteile
- Gesamte Produktpalette von Spannungsreglern, Transceivern und Sensoren über Mikrokontroller bis hin zu intelligenten Leistungstreibern
- Betätigungsventil-ICs unterstützen höchst präzise Stromsteuerung
- Optimierte Sensoren ermöglichen verbesserte Störungsimmunität (z. B. Erschütterungen) und Richtungserkennung
- Hochtemperatur-Bare-Die-ICs unterstützen integrierte Getriebesteuerung bis zum höchsten Drehmoment
- Einheitliche Chipsatzlösung zur einfachen und effektiven, ISO-26262-konformen Systemimplementierung
In this training you will:
- Get to know the transmission segmentation for conventional engines, mild hybrid, full hybrid and plug-in hybrid electric vehicles.
- Identify how Infineon products fit transmission applications, and understand the transmission safety goals and safety concept.