Getriebe
Automatikgetriebe - Hydrauliksteuerung
Bei der Konstruktion eines Automatikgetriebes bietet es sich an, die Getriebespreizung zu erhöhen, um den Verbrennungsmotor im optimalen Betriebspunkts zu betreiben. Eine andere Möglichkeit zur Verbesserung des Wirkungsgrads wäre es, die Ansteuerung völlig oder teilweise von hydraulisch auf elektromechanisch umzustellen. Aspekte der funktionalen Sicherheit – wie z. B. ASIL-C für die Vorder- und ASIL-D für die Hinterräder – sind ebenfalls von entscheidender Bedeutung. Dazu kommt noch die Notwendigkeit von Hochtemperaturgehäusen und Bare-Die-Lösungen für eingebaute und integrierte Steuereinheiten.
Infineon bietet für jegliche Automatikgetriebesteuerung die komplette Expertise und das umfassende Produktsortiment, um Ihre Projekte zum Erfolg zu führen. Dazu zählen Konstantstromregelung-ICs, die für höchst präzise Strom- und Andrucksteuerung sorgen, und optimierte Sensoren zur Verbesserung von Störerfassung und Richtungserkennung zur Drehmomentsregelung.
Systemvorteile
- Gesamte Produktpalette von Spannungsreglern, Transceivern und Sensoren über Mikrokontroller bis hin zu intelligenten Leistungstreibern
- Betätigungsventil-ICs unterstützen höchst präzise Stromsteuerung
- Optimierte Sensoren ermöglichen verbesserte Störungsimmunität (z. B. Erschütterungen) und Richtungserkennung
- Hochtemperaturfeste Bare-Die-ICs unterstützen die integrierte Getriebesteuerung bis zu höchsten Drehmomenten.
Lerninhalte:
- Kennen Sie die Stromversorgungslösungen der Produktfamilie OPTIREG™ von Infineon?
- Warum sind die OPTIREG™-Produkte anderen Lösungen auf dem Markt überlegen?