Einkanal-LED-Treiber für den Automobilbereich
Gleichspannungsregler bzw. -wandler, MOSFETs für kostengünstige Steuergeräte
Einzelbeleuchtungsfunktionen werden üblicherweise über einfache, kostengünstige Steuergeräte angesteuert. Sie kommen häufig ohne Mikrocontroller und ohne eigenes Einschaltsignal aus. Hier werden nur Standard-Gleichstromregler bzw. -wandler und MOSFETs benötigt. Infineon verfügt über ein umfangreiches Angebot an Bausteinen dieser beiden Typen:
- LED-Treiber-ICs:
LITIX™ Power – Unsere Regler-ICs für Aufwärtswandler (Boost), Abwärts-/Aufwärtswandler (Buck-Boost) und Abwärtswandler (Buck) haben sich seit vielen Jahren als robuste Lösungen für das Design kompakter und effizienter Gleichspannungswandler bewährt.
MOSFETs:
Die Produktfamilie OptiMOS™ 5 bietet ein umfassendes Portfolio von 60-V-, 80-V- und 100-V-MOSFETs für einen großen RDSon-Bereich in unbedrahteten 3x3- S3O8- und 5x6-SSO8-Gehäusen. In Kombination mit den Produkten der Familie OptiMOS™ T2 5x6 DualSSO8 lässt sich das passende Gerät für jede beliebige Topologie finden.

The TLD6098-2DPVB2G evaluation board is a dual-phase boost-to-ground switching power supply, which, under nominal conditions, can deliver a constant voltage of 43-52 V and a current of up to 7A.

- Understand how the 4-switch buck-boost DC-DC promotes efficiency in LED and other voltage supply applications
- Outline the main characteristics of the TLD5191ES and its target applications.

By the end of this training you will:
- Know the principle algorithm for HD lighting and commonly used architectures;
- Be familiar with Infineon’s MCU families that can be used for lighting, namely AURIX™ TC3xx and TRAVEO™ T2G

Lerninhalte:
- Sie erhalten eine Einführung in die große Auswahl an MOSFETs von Infineon für Mild-Hybrid-Fahrzeuge (MHEV)
- Sie erfahren, warum und wie Infineon seine starke Position im Markt der 40-V-MOSFETs weiter festigt, und Sie lernen die neuesten 60-V-MOSFETs von Infineon kennen

Schulungsinhalte:
- Kennen Sie die Stromversorgungslösungen der Produktfamilie OPTIREG™ von Infineon?
- Warum sind die OPTIREG™-Produkte anderen Lösungen auf dem Markt überlegen?

Schulungsinhalte:
- Sie lernen die Vorteile der LED-Technologie kennen und setzen sich mit den Eigenschaften und Anforderungen im Zusammenhang mit der Frontbeleuchtung auseinander. Sie erhalten einen Einblick in unser Portfolio an LITIX™ Power- und Power Flex-Produkten.
- Sie erfahren, mit welchem Support-Material – Software, Dokumentation und Evaluation Boards aller Art – wir Sie bei Ihren Entwürfen unterstützen.