Gleichstrommotor-Einseitenregelung für LKW und Landmaschinen
Die Anforderungen an die Einseitenregelung von Gleichstrommotoren für LKW und Landmaschinen sind breit gefächert. Das reicht von der integrierten oder diskreten Lösung zur hoch präzisen Motorsteuerung über ein Design, das rauen Umgebungsbedingungen standhält, bis hin zu einer Vielzahl an Schutz- und Diagnosefunktionen.
Lösungen von Infineon erfüllen alle diese Anforderungen – und gehen noch weiter. Mit einem umfassenden Portfolio robuster und hochwertiger Halbleiterlösungen, die alle mühelos in die Elektronik integrierbar sind. Beachten Sie insbesondere, dass wir als einziges Unternehmen am Markt auch 12V- und 24V-Lösungen, sowohl integriert als auch diskret, anbieten, die speziell auf die Anforderungen der Motor-Einseitenregelung ausgelegt sind. Reduzieren Sie den Aufwand und schonen Sie Ihr Budget mit unseren Systemlösungen und Referenzdesigns für die Motor-Einseitenregelung von LKW und Landmaschinen.
Systemdiagramm: Motor-Einseitenregelung für LKW und Landmaschinen
Systemvorteile
- Integrierte Lösung senkt Designausgaben
- Diskrete Lösung, die durch breite Auswahl von PROFET™-Schaltern für alle Motoren optimiert ist
- PWM-Steuerung
- Schutzfunktionen, einschließlich Kurzschluss, Überlast, Übertemperatur und ESD
- Diagnosefunktionen, einschließlich Last-, Übertemperatur- und Stromerkennung sowie integrierte Operationsverstärker
Solution Finder – Ihr Fahrplan zum erfolgreichen Design
Unser Solution Finder führt Sie schnell und unkompliziert zu einer Auswahl passender Halbleiter für Ihr Projekt, die Sie dann vergleichen und direkt bestellen können. Nach Auswahl Ihrer Applikation werden Ihnen hilfreiche Systemdiagramme angezeigt, die Sie nach Ihren Anforderungen anpassen können.
Für die Applikationen Motorsteuerung und Antriebe stehen bereits 400 Lösungen im Tool zur Verfügung. In Kürze kommen Lösungen für Beleuchtung, Energieübertragung und -verteilung sowie weitere Applikationen hinzu.
Lerninhalte:
- Einblicke in den Markttrend „Elektrifizierung“ von Nutzfahrzeugen, Bau- und Landmaschinen (CAV)
- Warum ist es wichtig, den Kunden in diesem Bereich zu unterstützen, und wie bedient Infineon den eCAV-Sektor?