Bürstenbehafteter Gleichstrommotor für LKW und Landmaschinen
Heutige Anwendungen für den bürstenbehafteten Gleichstrommotor von LKW und Landmaschinen erfordern einen hoch präzisen Gleichstrommotor. Einen, der robust genug ist, um auch in rauen Umgebungen zu bestehen. Und einen, der mit den entsprechenden Schutz- und Diagnosefunktionen ausgestattet ist. Infineon hat die passende robuste und hochwertige Lösung, einschließlich integrierter Halbbrücken, MOSFET-Treibern für H-Brücken und einer vollständigen Produktreihe an MOSFETs mit RDS(on)-Skalierbarkeit. Darüber hinaus bieten wir als einziges Unternehmen am Markt auch 12V- und 24V-Lösungen, sowohl integriert als auch diskret, die speziell auf die Anforderungen der Gleichstrommotorsteuerung ausgelegt sind. Verschaffen Sie Ihrer Anwendung einen Vorsprung mit unseren Systemlösungen und Referenzdesigns für den bürstenbehafteten Gleichstrommotor von LKW und Landmaschinen
Systemdiagramm: Bürstenbehafteter Gleichstrommotor für LKW und Landmaschinen
Systemvorteile
- Integrierte Lösung senkt Gesamtkosten
- Diskrete Lösung, die durch breite Auswahl von MOSFETs für alle Motoren optimiert ist
- PWM-Steuerung
- Schutzfunktionen, einschließlich Kurzschluss, Überlast, Übertemperatur und ESD
- Diagnosefunktionen, einschließlich Last-, Übertemperatur- und Stromerkennung sowie integrierte Operationsverstärker
Solution Finder – Ihr Fahrplan zum erfolgreichen Design
Unser Solution Finder führt Sie schnell und unkompliziert zu einer Auswahl passender Halbleiter für Ihr Projekt, die Sie dann vergleichen und direkt bestellen können. Nach Auswahl Ihrer Applikation werden Ihnen hilfreiche Systemdiagramme angezeigt, die Sie nach Ihren Anforderungen anpassen können.
Für die Applikationen Motorsteuerung und Antriebe stehen bereits 400 Lösungen im Tool zur Verfügung. In Kürze kommen Lösungen für Beleuchtung, Energieübertragung und -verteilung sowie weitere Applikationen hinzu.
Lerninhalte:
- Einblicke in den Markttrend „Elektrifizierung“ von Nutzfahrzeugen, Bau- und Landmaschinen (CAV)
- Warum ist es wichtig, den Kunden in diesem Bereich zu unterstützen, und wie bedient Infineon den eCAV-Sektor?