Niedervolt-Motorsteuerung für LKW und Landmaschinen
Bitte wählen Sie eine Unterkategorie
Ganz egal, um welche Art Motor es sich handelt – bürstenloser oder bürstenbehafteter Gleichstrom oder Einseitenregelung: Die Steuerung des Motors für LKW und Landmaschinen muss neben extremer Robustheit auch die Diagnose- und Schutzfunktionen bieten, die bei Nutzfahrzeugen nötig sind. Doch damit nicht genug: die Motorsteuerungsbranche ist wachsendem Druck ausgesetzt, um u. a. die Energieeffizienz zu erhöhen. Da hier die Software eine zentrale Rolle einnimmt, werden die Systeme selbst immer komplexer.
Bei Infineon finden Sie die passenden innovativen Lösungen für die Motorsteuerung in zuverlässiger Qualität „made in Germany“. Beispielsweise unsere hochwertigen integrierten oder diskreten Lösungen mit 12V und 24V für alle drei Nutzfahrzeugmotoren. Dazu noch Referenzdesigns und Unterstützung von Experten – damit Ihr Design ein durchschlagender Erfolg wird, ohne Ihr Budget zu sprengen. Wählen Sie im Folgenden den passenden Motortyp aus, um mehr über unsere Motorsteuerung für LKW- und Landmaschinenbauteile zu erfahren.
Solution Finder – Ihr Fahrplan zum erfolgreichen Design
Unser Solution Finder führt Sie schnell und unkompliziert zu einer Auswahl passender Halbleiter für Ihr Projekt, die Sie dann vergleichen und direkt bestellen können. Nach Auswahl Ihrer Applikation werden Ihnen hilfreiche Systemdiagramme angezeigt, die Sie nach Ihren Anforderungen anpassen können.
Für die Applikationen Motorsteuerung und Antriebe stehen bereits 400 Lösungen im Tool zur Verfügung. In Kürze kommen Lösungen für Beleuchtung, Energieübertragung und -verteilung sowie weitere Applikationen hinzu.
CAV video
Lerninhalte:
- Einblicke in den Markttrend „Elektrifizierung“ von Nutzfahrzeugen, Bau- und Landmaschinen (CAV)
- Warum ist es wichtig, den Kunden in diesem Bereich zu unterstützen, und wie bedient Infineon den eCAV-Sektor?