Elektrische Servolenkung (EPS)
Mehr Sicherheit und Effizienz für Ihre Designs
Die elektrische Servolenkung (EPS) bietet eine Fülle von Vorteilen für Autos und Fahrer, von bis zu 3 % weniger Kraftstoffverbrauch und spürbarer Platzersparnis bis hin zu geringerem Integrationsaufwand und Software zur Verbesserung des Fahrerlebnisses. Ein zuverlässiges und effizientes EPS-System basiert auf optimierten und leistungsstarken Mikrocontrollern und Leistungshalbleitern, die gemeinsam für bisher unerreichte Kraftstoffersparnis und deutlich geringere CO2-Emissionen sorgen. Darüber hinaus müssen die Komponenten einer sicherheitskritischen Anwendung wie eines EPS-Designs zuverlässig zusammenarbeiten.
Elektrische Servolenkung (EPS) Systemdiagramm
Als bewährter Zulieferer der Automobilindustrie mit langjähriger Erfahrung ist Infineon der richtige Partner, wenn es um die elektrische Servolenkung für Ihre Projekte geht. Unsere Komponenten wurden auf ihr einwandfreies Zusammenspiel und die Einhaltung allerhöchster Sicherheitsstandards getestet. Unser intern abgestimmter Chipsatz bietet zuverlässige Sicherheit und verringert Ihren Entwicklungsaufwand. Und dank des geringen Platzbedarfs können Sie Ihre Stücklisten optimieren. Darüber hinaus kommt unser Chipsatz OEMs entgegen, die ihre Lösungen aus Kostengründen für verschiedene Modelle skalieren möchten. Und zu guter Letzt haben Sie die Gewissheit, dass alle Bauteile nach den bekannt hohen Infineon Null-Fehler-Qualitätsstandards für Fahrzeugkomponenten gefertigt werden.
Systemvorteile
- Leistungsstarker und skalierbarer Chipsatz mit geringem Platzbedarf
- Praxiserprobte Interoperabilität
- Unterstützung für eigen- und ausfallsichere EPS-Systeme
- Abgestimmtes Sicherheitskonzept mit Schwerpunkt auf Stromversorgung und Mikrocontroller
- Per Software für verschiedene Antriebsarten und Fahrzeugmodelle anpassbar
- Für moderne Fahrerassistenzsysteme
Von Sicherheitsmikrocontrollern und Stromversorgungen über Brückentreiber bis zu Sensoren und MOSFETs der Spitzenklasse bietet Infineon die gesamte Bandbreite an ICs für alle Ihre Entwicklungsanforderungen. Sehen Sie selbst, was mit unseren Komponenten und Ihrem EPS-Projekt möglich ist.
Lerninhalte:
- Kennen Sie die Stromversorgungslösungen der Produktfamilie OPTIREG™ von Infineon?
- Warum sind die OPTIREG™-Produkte anderen Lösungen auf dem Markt überlegen?