Airbagsystem
Airbagsystem
Durch ihre Fähigkeit, Leben zu retten und das Verletzungsrisiko zu senken, sind Airbags zu einem Sicherheitsmerkmal geworden, auf das in heutigen Autos nicht mehr verzichtet werden möchte. Doch trotz ihres wichtigen Beitrags zur Automobilsicherheit besteht ein enormer Druck, die Kosten für Airbags so gering wie möglich zu halten – aber ohne die Fahrgastsicherheit aufs Spiel zu setzen. Was Sie konkret für Airbaganwendungen benötigen: skalierbare, flexible Lösungen und ein System, das die Auflagen von ASIL D (ISO 26262) erfüllt.
Und genau das bietet Infineon. Wir verfügen über die flexiblen Lösungen, die sich sowohl für Airbagsysteme der Einstiegs- als auch der Premiumklasse eignen und alle derzeit gültigen ISO-Normen einhalten. Ebenso ist unsere umfassende Systemexpertise ein Garant dafür, dass Sie bei uns zuverlässige Antworten auf alle Ihre Fragen zu Airbags finden. Und da Infineon überdies alle Bauteile aus einer Hand liefert, werden Ihre Airbaganwendungen mit Sicherheit verlässlich funktionieren.
Systemvorteile
- Airbagsysteme, die in den meisten Autos standardmäßig enthalten sind und in vielen Ländern zur Pflichtausstattung gehören, retten Tausende von Leben.
- Das breite Infineon Produktspektrum unterstützt die Skalierbarkeit und Flexibilität beim Aufbau von Systemen mit vier bis über 20 Zündkreisläufen.
- Gesamte Palette an Airbag-ASSPs, von Drucksensoren für die Seitenaufprallerkennung bis zu Treiber- und Transceiver-ICs.
- Hochleistungsfähige AURIX-Familie mit 32-Bit-MCUs bietet dedizierte Sicherheit und ermöglicht die Integration mehrerer Funktionen.
- Die Bauteile sind hinsichtlich Systeminteroperabilität optimiert und bieten ein unübertroffenes Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Diese Systeme sind zwingend erforderlich, um in den verschiedenen „New Car Assessment Programs“ (NCAP) in aller Welt die Höchstwertung zu erreichen. In manchen Ländern sind sie sogar gesetzlich vorgeschrieben.