Intelligenter Fensterheber
Überblick
Intelligenter Fensterheber
Bei Anwendungen mit elektrischen Fensterhebern ist der Platzbedarf ein wesentlicher Aspekt. Das ideale Bauteil ist eine kostengünstige System-on-Chip-Lösung mit einem kleinen Formfaktor, um wertvollen Platz auf der Leiterplatte zu sparen. Auch Einzelchiplösungen für eine höhere Modulzuverlässigkeit stehen hoch im Kurs. Infineon bietet hochwertige Halbleiter und Chips mit kleinem Formfaktor und kleinem Gehäuse, die auf Ihre Anforderungen an intelligente Fensterheber abgestimmt sind. Doch damit nicht genug: Unsere Lösungen verwenden weniger externe Bauteile als jede andere Lösung auf dem Markt.
Produkte
Systemvorteile
- System-on-Chip-Lösung mit integriertem ARM® Cortex® M0-Mikrocontroller-Kern nach Branchenstandard
- Plattformlösung für größen- und gewichtoptimierte, relaisbasierte Motorsteuerung
- Integrierter Spannungsregler, LIN-Transceiver, Schalteingänge und Relais-Treiber
- Zykluserkennung und Wake-up-Zyklus verringern den durchschnittlichen Stromverbrauch
- Gehäuse mit sehr kleinem Formfaktor spart Platz auf der Leiterplatte
- Einzel-Chip-Lösung verbessert die Modulzuverlässigkeit
Trainings
In this training, you will:
- Be able to understand the MOSFET turn-on process after watching the overview on MOSFET driver optimization
- Have also a deeper look on adaptive MOSFET control
In this training, you will:
- Learn about Infineon‘s TLE956x motor system ICs, which are the first devices in the world that combine half-bridge gate drivers, power supply and a communication interface in a single device
- Get also an overview of TLE956x’s main features and benefits
In this training, you will:
- Learn about Infineon’s TLE9210x, which is a family of Multi MOSFET Driver ICs, designed to control up to eight half-bridges (up to 16 n-channel MOSFETs) with one packaged device
- Get also an overview of overview of TLE9210x’s main features and applications
Support