Sitzsteuergeräte
Sitzsteuergeräte
Autositze und ihre Funktionen haben als direktes Bindeglied zu Fahrer und Fahrgästen einen wesentlichen Anteil an Komfort und Sicherheit im Fahrzeuginnenraum. Somit tragen sie wesentlich zum Nutzererlebnis bei und stellen für die Automobilhersteller ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal dar. In den heutigen High-Tech-Autositzen sind Anwendungen für folgende Funktionen kombiniert:
- Sitzverstellung oder -verschiebung, z. B. Einstellung von Position, Höhe, Länge, Breite, Winkel, Rückenlehnenwinkel sowie Kopfstützenposition und -winkel
- Sitzkomfort, z. B. verstellbare Seitenkissen, Lordosenstützen, Massage-, Heiz-, Kühlungs- und/oder Belüftungsfunktionen, „Air Scarf“, Einstiegshilfe und Memory-Funktion für individuelle Sitzpositionen
- Sicherheitsfunktionen für Sitze wie beispielsweise Gurtstraffer, die zum allgemeinen Fahrzeug-Sicherheitssystem gehören
- Insassenerkennung – hierbei dienen mehrere Sensoren im Sitz zur Rückmeldung über die Sitzbelegung und erhöhen so die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Systems
Da die heutigen Sitzsteuergeräte mit immer mehr Funktionen ausgestattet werden, ist ihre Komplexität mit der von Bordnetzsteuergeräten vergleichbar. Daher sind auch die Herausforderungen ähnlich, die sich bei der Erfüllung der Zielvorgaben hinsichtlich Stromversorgung, Kommunikation, Sensorik, Betätigung und Steuerung sowie Ruhestrom ergeben. Bei Sitzsteuergeräten, die möglichst wenig Platz beanspruchen und eine möglichst niedrige Verlustleistung sowie einen niedrigen Ruhestrom aufweisen sollen, ist beim Design der Faktor Integration von ganz zentraler Bedeutung.
Für diese Anforderung ist das Produktportfolio von Infineon bestens geeignet. Wir bieten zahlreiche Produktfamilien mit einer hohen Integrationsdichte:
- OPTIREG™ SBC (System Basis Chip) kombiniert Systemstromversorgung, Kommunikationsschnittstelle, Diagnose, Schaltfunktionen und ausfallsicheren Ausgang sowie unerreicht niedrige Ruheströme in einem einzigen Produkt.
- Der DC-Motorsystem-IC MOTIX™ kombiniert Stromversorgungs-, Kommunikations-, Diagnose- und Schaltfunktionen sowie einen Ausgang für Ausfallsicherheit mit einem Halbbrücken-Gate-Treiber.
- MOTIX™ Multi MOSFET Driver IC ist eine Produktfamilie von Treiber-ICs mit mehreren MOSFETs zur Ansteuerung von bis zu acht Halbbrückenschaltern (mit externen MOSFETs) mit unerreicht niedrigen Ruheströmen.
- MOTIX™ Single half-bridge IC bietet niederohmige, geschützte Halbbrückenschalter (mit integrierten MOSFETs) in Kompaktbauweise.
Wie bei vielen Designs für die Motorleistungsregelung liegt einer der kritischen Punkte in der Begrenzung der elektromagnetischen Abstrahlung während des Betriebs mit Pulsbreitenmodulation. Bei den Produkten, die Infineon für diese Zwecke anbietet (Single half-bridge IC,Multi MOSFET Driver IC und DC Motor System IC), ist ein idealer Kompromiss zwischen elektromagnetischer Verträglichkeit und geringer Verlustleistung gelungen.
Eine zusätzliche Herausforderung für das Design von Sitzsteuergeräten ergibt sich aus der wachsenden Anzahl von Konfigurationsvarianten entsprechend der vom Automobilhersteller verfolgten Plattformstrategie. Damit die vielfältigen Varianten über ein einziges Platinen-Design abgedeckt werden können, ist Skalierbarkeit innerhalb der Produktfamilien zu einer absoluten Notwendigkeit geworden. Die Produktfamilie der TRAVEO™T2G-Mikrocontroller von Infineon verfügt über eine Reihe von Speicher- und E/A-Funktionen zur Unterstützung eines flexiblen Plattformdesigns, und die intelligenten High-Side-Leistungsschalter der Produktfamilie PROFET™ von Infineon bieten beispielsweise marktweit die umfassendsten Skalierungsmöglichkeiten in diesem Segment.
Die Überwachungsfunktionen der Sitzsteuerung befinden sich nicht auf der Platine, d.h. sie sind außerhalb des Hauptsteuergeräts untergebracht. Hierbei handelt es sich z. B. um XENSIV™- Hall Sensoren zur Ermittlung der Sitzposition oder XENSIV™- Absolutdrucksensoren, die den Zustand der Luftkammern für die Anpassung der Lordosenstütze, für Massagen oder eine aktive Polstereinstellung erfassen.
Bei all diesen Anwendungen erfolgt die Regelung entweder elektromechanisch oder vollelektronisch, wobei der letztgenannte Ansatz deutliche Vorteile aufweist:
- Der Fahrer wird nicht durch das Klicken von Relais irritiert, was bei immer leiseren Fahrzeugen (z. B. Hybrid- oder Elektrofahrzeuge, Autos mit Start/Stopp-Funktion) immer wichtiger wird.
- Durch die PWM-Motorregelung wird der Komfort eines sanften Anlaufs der bewegten Teile vermittelt, was zu einem angenehmeren Nutzererlebnis beiträgt.
- Mehr Platz im Innenraum, da dank des geringeren Platzbedarfs und der niedrigeren Bauhöhe von Halbleitern dünnere Steuergeräte konstruiert werden können, was sich dann auch in schmaleren Sitzen widerspiegelt.
- Anhaltend positives Nutzererlebnis und vermeidet Werkstattbesuche, da Lösungen in Festkörpertechnologie mit Sensor-, Diagnose- und Schutzkomponenten zusätzliche Intelligenz, Unempfindlichkeit und Sicherheit bieten.
Beim ECU-Design werden für Sitzsteuergeräte folgende Komponenten benötigt:
- Skalierbare Multi-MOSFET-Treiber zur Konfiguration diverser Halbbrücken aus externen MOSFETs
- Robuste, skalierbare MOSFETs zur Konstruktion von Halbbrücken- und H-Brücken-Schaltern
- Eine Stromversorgungs- und Kommunikationsschnittstelle in diskreter (Spannungsregler + LIN-/CAN-Transceiver) oder integrierter Bauweise (SBC)
- Skalierbare, ein- und mehrkanalige High-Side- und Low-Side-Schalter mit Sensor-, Diagnose- und Schutzfunktionen
- Skalierbare Halbbrückenschalter in Kompaktbauweise mit Sensor-, Diagnose- und Schutzfunktionen
- Ein Mikrocontroller, der optimal für die jeweiligen Systemanforderungen geeignet ist – von kostengünstigen bis hin zu High-End-Modulen mit Optionen für den lokalen Entscheidungsfindungsprozess
- Evaluation Board Finder (Ermittlung der für Ihre Evaluierungszwecke optimal geeigneten Platine von Infineon)
- Produktreihe Traveo™ II CYT2B7
- SBC Config Wizard (Produktentwicklung)
- ToolBox (Installation von Tools über deren Namen oder über einen QR-Code, Anzeige und Start installierter Tools über das integrierte Startprogramm, Direktversorgung mit Updates)
Lerninhalte:
- Nach einer Einführung in die Optimierung von MOSFET-Treiber-ICs erfahren Sie, wie der Einschaltvorgang von MOSFETs abläuft.
- Ferner erhalten Sie einen tieferen Einblick in die adaptive MOSFET-Ansteuerung.
Lerninhalte:
- Sie erhalten eine Einführung in die Motorsystem-ICs der Projektfamilie TLE956x. Hierbei handelt es sich um die weltweit ersten ICs, in denen Halbbrücken-Gate-Treiber, Stromversorgungsbausteine und eine Kommunikationsschnittstelle in einer einzigen Komponente kombiniert sind.
- Ferner lernen Sie die Hauptfunktionen und -vorteile der TLE956x-ICs kennen.
Lerninhalte:
- Sie erhalten eine Einführung in die Produktfamilie TLE9210x, die aus Treiber-ICs mit mehreren MOSFETs zur Ansteuerung von bis zu acht Halbbrückenschaltern (bis zu 16 n-Kanal-MOSFETs) besteht, die alle in einem einzigen Gehäuse untergebracht sind.
- Ferner lernen Sie die Hauptfunktionen und -anwendungen der TLE9210x-ICs kennen.
Lerninhalte:
- Sie erhalten eine Einführung in die große Auswahl an MOSFETs von Infineon für Mild-Hybrid-Fahrzeuge (MHEV).
- Sie erfahren, warum und wie Infineon seine Position im Markt der 40-V-MOSFETs festigt, und lernen Sie die neuesten 60-V-MOSFETs von Infineon kennen.
Lerninhalte:
- Sie lernen die spezifischen Komponenten einer Anwendung auf MOSFET-Basis kennen.
- Außerdem erfahren Sie, worauf beim Einsatz von MOSFETs anstelle von Relais zu achten ist.
Lerninhalte:
- Kennen Sie die Stromversorgungslösungen der Produktfamilie OPTIREG™ von Infineon?
- Warum sind die OPTIREG™-Produkte anderen Lösungen auf dem Markt überlegen?