Infineon investiert am Standort Regensburg

01.03.2016 | Wirtschaftspresse

München und Regensburg, 1. März 2016 – Die Infineon Technologies AG wird in den kommenden drei Jahren ca. 100 Mio. Euro in den Ausbau ihrer Fertigungsanlagen in Regensburg investieren. Damit schafft Infineon weitere Kapazitäten für die wachsende Nachfrage nach Halbleitern für die Automobil-Industrie, insbesondere Radar-Sensoren. Durch den geplanten Anbau wird die Reinraumfläche um rund 2.000 m² erweitert; dies entspricht einer Vergrößerung um ca. 10 Prozent.

Insgesamt entfallen in den beiden kommenden Jahren etwa 30 Mio. Euro auf Gebäude und Infrastruktur. Die übrige Investitionssumme wird ab März 2017 für die Ausstattung des Reinraums verwendet. Die Erweiterung erfolgt im Rahmen der konzernweiten Investitionsstrategie. In diesem Geschäftsjahr betragen die Investitionen von Infineon weltweit 850 Mio. Euro. In Regensburg beschäftigt Infineon derzeit 2.700 Mitarbeiter.

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 35.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2015 (Ende September) einen Umsatz von rund 5,8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Follow us: twitter.com/Infineon - facebook.com/Infineon - plus.google.com/+Infineon

Informationsnummer

INFXX201603-035